メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | 440 | 420 | 400 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 100P | 71.7 | 100.3 | 129.0 | 157.7 | 186.3 | 210.7 | 239.4 | 268.0 | 296.7 | 325.4 |
| 150P | 57.8 | 77.2 | 96.6 | 116.0 | 135.4 | 150.5 | 169.9 | 189.3 | 208.7 | 228.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,387 | 2,314 | 3,241 | 4,168 | 5,095 | 6,022 | 6,949 | 7,876 | 8,803 | 9,730 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-7638N | R-7638N | 76.3 | 3.8 | 20.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1.500 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・150 200・300 | 100 |
| 公称径(実寸)(φ) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(19.91) | W+45 | 丸棒 | 丸・半月 ヨコピン穴 | SS400 | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚t3.8mm、パイプめっき付、ローラ間隔最小P100。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、安価タイプ。
・フレーム、高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~