メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 60.0 | 81.9 | 103.7 | 125.6 | 147.5 | 165.1 | 195.0 | 208.9 | 230.8 | 252.6 |
| 100P | 52.5 | 69.1 | 85.7 | 102.4 | 119.0 | 131.4 | 154.0 | 164.6 | 181.3 | 197.8 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 748 | 1,274 | 1,799 | 2,325 | 2,851 | 3,377 | 4,102 | 4,428 | 4,955 | 5,478 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-6032N | R-6032N | 60.5 | 3.2 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,500 | ○ | STK400 | 無し/黒皮 | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| 公称径(実寸)(φ)×肉厚(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(16.85)×2.0 | W+45 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t3.2mm、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・フリーサイズも制作可能。
・削り出しベアリング、高品質。
・フレーム高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5