メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 376 | 345 | 293 | 250 | 200 | 158 | 143 | 117 | 100 | 93 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 44.5 | 60.6 | 76.8 | 92.9 | 109.0 | 121.0 | 137.1 | 153.3 | 169.4 | 185.6 |
| 100P | 39.0 | 51.4 | 63.7 | 76.0 | 88.3 | 96.4 | 108.7 | 121.1 | 133.3 | 145.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 546 | 928 | 1,310 | 1,693 | 2,075 | 2,458 | 2,840 | 3,223 | 3,605 | 3,988 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-6023 | R-6023 | 60.5 | 2.3 | 15.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3.2 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| 公称径(実寸)(φ) ×肉厚(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 15(14.9)×1.6 | W+40 | パイプ | 丸・半月ヨコピン穴 | STKM11A | × |
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t2.3mm、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・削り出しベアリング、高品質。
・フレーム、高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・中重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

トラスコ中山
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
0通常価格(税別):36,119円~