メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 55.0 | 72.8 | 90.6 | 108.3 | 126.1 | 139.6 | 157.4 | 175.2 | 193.0 | 210.7 |
| 100P | 48.8 | 62.3 | 75.9 | 89.4 | 102.9 | 112.2 | 125.8 | 139.3 | 152.9 | 166.4 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 624 | 1,047 | 1,470 | 1,893 | 2,316 | 2,739 | 3,162 | 3,585 | 4,009 | 4,432 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-5726 | R-5726 | 57.2 | 2.6 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(16.85)×2.0 | W+45 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM | × |
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)、肉厚t2.6mm、R-5723より耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・削り出しベアリング、高品質。
・フレーム高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)
4
オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5