メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 144 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 24.4 | 33.0 | 41.6 | 50.4 | 58.9 | 65.6 | 74.2 | 83.1 | 91.8 | 100.6 |
| 75P | 20.6 | 26.5 | 32.3 | 38.3 | 44.1 | 48.1 | 54.0 | 60.1 | 66.1 | 72.2 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 186 | 324 | 463 | 601 | 741 | 873 | 1,008 | 1,147 | 1,283 | 1,422 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-3812 | R-3812 | 38.1 | 1.2 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM11A | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [60×30×2.3 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 67 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ38.1(ローラ径38.1mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・新タイプ削り出しベアリング開発で高品質。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・フレーム高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・中軽荷重搬送用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)
4
オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5