17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
      [100-1000/50mm単位]
    • 機長 L(mm)

      ~mm
        [500-3000/10mm単位]
      • ローラピッチ(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812P)

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目

      塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・φ38.1(ローラ径38.1mm)、ローラ間隔最...

      詳細を確認
      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。

      型番:

      RZ-3812P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,​75,​100,​150]P
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      RZ-3812P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]Pの仕様・寸法情報

      種類
      ローラ
      ローラ 種類
      ストレート
      ローラ材質
      [スチール] スチール
      ローラ外径(mm)
      38.1
      ローラ幅(mm)
      100 ~ 1000
      ローラ当たりの強度(kg)
      122
      フレーム 種類
      ストレート
      ローラ強度(N/1本)
      ~1200
      仕様
      標準
      機長 L(mm)
      500 ~ 3000
      種類
      本体
      フレーム材質
      スチール
      フレーム表面処理
      ZAMメッキ
      用途
      中荷重 / 軽搬送小物用
      ローラ表面処理
      溶融亜鉛メッキ
      ローラ肉厚(mm)
      1.2
      機高(mm)
      67
      ローラピッチ(mm)
      50 ~ 150

      商品仕様

      外形図

      RZ-3812Pの外形図

      製品仕様

      RZ-3812Pの外観1
      RZ-3812Pの外観2

      機幅・ローラ強度・重量目安

      ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
      機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
      ローラ強度1本当り(kg)1441449480604842383532
      コンベヤ重量目安
      3,000L(kg)
      50P25.533.942.450.959.566.074.583.391.9100.6
      75P21.327.132.938.744.548.454.360.366.272.2
      ローラ・軸付重量目安(g)2093424766117468811,0141,1511,2851,422
      • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
      • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

      ローラ単品仕様

      コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
      型番外径
      (φ)
      肉厚
      (t)
      軸穴
      (φ)
      標準ローラ幅(公称)
      W
      標準ローラ全長
      BB
      製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
      最短幅
      (W)
      最長幅
      (W)
      RZ-3812PR-3812P38.11.212.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM11A溶融亜鉛めっきプレス

      ローラコンベヤ仕様

      フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
      高さ×幅×肉厚材質表面処理Lカーブピッチ
      P
      (ローラ上面)
      H
      I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
      [60×30×2.3スチール溶融めっき50・75・100・15067

      標準軸仕様

      軸径(φ)×肉厚(t)
      公称(実寸)
      軸長
      (mm)
      形状加工材質めっき
      12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

      型番リスト

      表示件数
      型番
      RZ-3812P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]P

      ローラ幅

      (mm)

      機長 L

      (mm)

      ローラピッチ

      (mm)

      最小発注数量
      100 ~ 1000
      500 ~ 3000
      50 ~ 150
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目

      詳細情報

      基本情報

      塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
      【特長】
      ・φ38.1(ローラ径38.1mm)、ローラ間隔最小P50です。
      ・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
      ・中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
      ・プレスベアリング、安価タイプ。
      ・フレーム高耐食溶融めっき鋼板。
      【用途】
      ・中軽荷重搬送用。

      ご注意

      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。

      コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812P)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812P)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5714P)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5721P)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-6023P)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-2812P)
      メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
      通常価格------
      通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
      種類ローラローラローラローラローラローラ
      ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
      ローラ外径(mm)38.138.157.257.260.528.6
      ローラ当たりの強度(kg)12212224524524561

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング