17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重 Cr(N)

    ~mm
  • シールド材質

    ~mm
  • シール材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

6800シリーズ 薄肉形ベアリング

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【特長】6800シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅

(mm)

基本動定格荷重 Cr

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本静定格荷重 Cor

(N)

シールド形状

シールド材質

シール材質

止め輪寸法D2 最大

(mm)

f 最大

(mm)

h 最大

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
開放型
10
19
5
2120
41000
985
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
10
19
5
2120
34000
985
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
12
21
5
1920
36000
1040
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
12
21
5
1920
30000
1040
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
15
24
5
2080
31000
1260
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
10
19
5
2120
24000
985
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
両シールド形
15
24
5
2080
26000
1260
両シールド
SECC
-
-
-
-
-
1個
開放型
17
26
5
2230
28000
1460
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
17
26
5
2230
23000
1460
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
20
32
7
4000
24000
2460
オープン
-
-
34.8
0.85
2.15
対応
1個
両シールド形
20
32
7
4000
20000
2460
両シールド
SECC
-
34.8
0.85
2.15
対応
1個
開放型
25
37
7
4300
20000
2940
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
開放型
30
42
7
4550
17000
3400
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
30
42
7
4550
14000
3400
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
35
47
7
4750
15000
3800
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
35
47
7
4750
12000
3800
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
40
52
7
4950
13000
4200
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
40
52
7
4950
11000
4200
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
開放型
45
58
7
5400
12000
4900
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
45
58
7
6000
9700
12000
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
12
21
5
1920
20000
1040
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
15
24
5
2080
17000
1260
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
17
26
5
2230
15000
1460
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
20
32
7
4000
13000
2460
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
34.8
0.85
2.15
対応
1個
ゴムシール形
25
37
7
4300
10000
2940
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
30
42
7
4550
8800
3400
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
35
47
7
4750
7600
3800
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
40
52
7
4950
6700
4200
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
45
58
7
6000
6000
12000
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
開放型
50
65
7
6400
10000
5850
オープン
-
-
-
-
-
対応
1個
両シールド形
50
65
7
6400
8700
5850
両シールド
SECC
-
-
-
-
対応
1個
ゴムシール形
50
65
7
6400
5300
5850
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
-
-
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878円
( 966円 )
9日目
458円
( 504円 )
6日目
804円
( 884円 )
9日目
508円
( 559円 )
6日目
954円
( 1,049円 )
9日目
538円
( 592円 )
6日目
558円
( 614円 )
6日目
885円
( 974円 )
9日目
847円
( 932円 )
6日目
873円
( 960円 )
9日目
598円
( 658円 )
6日目
913円
( 1,004円 )
9日目
1,237円
( 1,361円 )
9日目
788円
( 867円 )
6日目
1,680円
( 1,848円 )
9日目
978円
( 1,076円 )
6日目
1,509円
( 1,660円 )
9日目
1,087円
( 1,196円 )
6日目
1,734円
( 1,907円 )
9日目
1,397円
( 1,537円 )
6日目
548円
( 603円 )
6日目
1,110円
( 1,221円 )
6日目
1,188円
( 1,307円 )
6日目
1,107円
( 1,218円 )
6日目
738円
( 812円 )
6日目
898円
( 988円 )
6日目
1,097円
( 1,207円 )
6日目
1,297円
( 1,427円 )
6日目
1,824円
( 2,006円 )
6日目
2,085円
( 2,294円 )
11日目
1,697円
( 1,867円 )
6日目
1,897円
( 2,087円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】6800シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6800シリーズ 薄肉形ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6800シリーズ 薄肉形ベアリング
6900シリーズ 薄肉形ベアリング
超薄肉 ステンレスベアリング 6700H・6800H・6900H メトリックシリーズ
【エコノミーシリーズ】玉軸受 開放形
止めねじ付きベアリング SURシリーズ
SSXCシリーズ 止めねじ付き ステンレスベアリング
メーカー南海精工所(SMT)南海精工所(SMT)北日本精機(EZO)ミスミKMT ベアリング南海精工所(SMT)
通常価格458円-408円 -459円 -100円 -1,724円 -3,426円 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状ボールボール玉玉玉ボール
内外輪材質SUJ2スチールステンレススチールステンレスSUS440C
外輪タイプフラット-フラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアル荷重ラジアル荷重ラジアルラジアルラジアルラジアル荷重
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト