メカニカル部品技術窓口
アクチュエーターをヨーク無しで組み立て可能にする真空バルブ。【特長】・グランド部が特殊構造にしており、...
詳細を確認
NWフランジボールバルブ
| 材質 | ステンレス316/PTFE | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | NW25 | NW40 | NW50 |

寸法表
| サイズ | NW25 | NW40 | NW50 |
|---|---|---|---|
| L | 100 | 112 | 153.5 |
| H | 62 | 102 | 112 |
| W | 122 | 127 | 127 |
食品や飲料、医薬品等の工場では、頻繁にラインのメンテナンス等が行われます。
その際に分解し、洗浄やパーツ交換等を容易に行うことができるようにスリーピース、つまり3分割できる構造を設計し、開発致しました。
さらに、分割できることでエンドキャップの形状をNWフランジ用も考案し、
半導体関連や真空配管ラインでも使用できるようにラインナップに加えて販売しております。

■グランド部特殊構造により低~中真空に対応!

Oリングとグランドパッキンの二重シール構造になっており、加圧、負圧両方に対応可能な構造になっています。
左図:
⑦Oリング
⑧グランドパッキン
■真空バルブ効果テスト

●対象:CSH-NWS2-25 1pcs
CSH-NWS2-40 1pcs
CSH-NWS2-50 1pcs
仕様:
使用圧力範囲、6x105~10-5Pa
リークレート、1x10-7Pa・m3/sec
●試験機器:島津エミット㈱製 ヘリウムリークディテクタ
●試験内容:真空圧1x10-9 Paの条件でヘリウムリーク試験(スプレー法)を行った。
→【試験結果】 CSH-NWS2-25 1pcs 1.3x10-9 Pa・m3 /sec からリークレート変化なし
CSH-NWS2-40 1pcs 5.8x10-9 Pa・m3 /sec からリークレート変化なし
CSH-NWS2-50 1pcs 1.6x10-9 Pa・m3 /sec からリークレート変化なし

3ピースフルポート構造

禁油処理可能
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,859円 ( 25,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,975円 ( 42,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
57,372円 ( 63,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アクチュエーターをヨーク無しで組み立て可能にする真空バルブ。
【特長】
・グランド部が特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です。
・グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です。
・軽量・コンパクト設計のため、配管・メンテナンス時の取り外しが簡単。
・フラットハンドル。
・スリーピースボディー、フルポート構造、NWフランジタイプです。
【用途】
・半導体関連やその他装置類、真空配管ラインなどの用途に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

VAT
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
0通常価格(税別):32,715円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

入江工研
高真空アングルバルブ(手動型)
5通常価格(税別):69,712円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

CKD
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ
0通常価格(税別):46,488円~

CKD
真空レギュレータ VRA2000シリーズ
0通常価格(税別):14,929円~

SMC
電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ
0通常価格(税別):43,195円~