メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MLE形 MLEベアリング

通常単価(税別)
110円
税込単価
121円
通常出荷日:5日目

MLEベアリングは高面圧下で優れたすべり特性を発揮する環境に優しいクリーンなすべり軸受(鉛フリー軸受)...

詳細を確認

型番:

R-MLE1308
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R-MLE1308の仕様・寸法情報

種類
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] ストレートタイプ
複層系
スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
環境
標準
内径 d(φ)
13
外径 D(φ)
15
全長 L(mm)
8
長さ種類
シングル
取付軸はめあい
h7
取付穴はめあい
H7
厚さ t(mm)
1
潤滑条件
無潤滑
使用温度範囲(℃)
なし~なし
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R-MLE1308
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110円
( 121円 )
5日目

詳細情報

基本情報

MLEベアリングは高面圧下で優れたすべり特性を発揮する環境に優しいクリーンなすべり軸受(鉛フリー軸受)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MLE形 MLEベアリングの型番R-MLE1308のページです。 型番R-MLE1308に関する仕様情報を記載しております。
MLE形 MLEベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLE形 MLEベアリング
AR形スリーブベアリング
イグリデュール ダブルフランジベアリング
MLE形ベアリング
ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)
テクメットB ブッシュ(TCB)
メーカーNTNNTNイグスNTNオイレス工業オイレス工業
通常価格110円710円110円98円 -168円 -298円 -
通常出荷日5日目4日目7日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプスリーブタイプフランジ型ストレートタイプフランジストレートタイプ
複層系スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン--スチール・青銅焼結・四フッ化エチレンバックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン)バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン)
環境標準標準標準標準 / 油中標準 / 油中標準
内径 d(φ)13188---
外径 D(φ)152413---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました