メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

【削除済】ARE・AR形 スリーブベアリング

通常単価(税別)
120円~1,648円
税込単価
132円~1,813円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高品質のオリジナル樹脂製すべり軸受け。【特長】・圧縮荷重による変形も少なく、低摩擦・耐摩耗性、非粘着性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ARE・AR形 スリーブベアリング

ARE・AR形 スリーブベアリング
  • ベアリーFL3000をオートモールド工法により環境ゼロエミッションを達成
  • ARと性能は同等で内径は3~12mmを標準化
  • ARはベアリーFL3000のロッド材またはパイプ材から加工
  • 軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は15~50mmを標準化
外形図

外形図

寸法

寸法測定温度25℃ / 単位: mm

呼び番号 寸    法推奨寸法取付け
最小
すきま
d 許容差 D 許容差 L 許容差C軸
h6
ハウジング
M7
R-ARE03053+0.21
+0.16
6+0.09
+0.04
50
-0.20
0.330
-0.006
60
-0.012
0.06
R-ARE04064+0.21
+0.16
7+0.09
+0.04
60
-0.20
0.340
-0.006
70
-0.015
0.06
R-ARE05065+0.21
+0.16
8+0.09
+0.04
60
-0.20
0.350
-0.008
80
-0.015
0.06
R-ARE06086+0.21
+0.16
9+0.09
+0.04
80
-0.20
0.360
-0.008
90
-0.015
0.06
R-ARE07087+0.23
+0.18
11+0.10
+0.05
80
-0.20
0.570
-0.009
110
-0.018
0.06
R-ARE08088+0.23
+0.18
12+0.10
+0.05
80
-0.20
0.580
-0.009
120
-0.018
0.06
R-ARE09109+0.23
+0.18
13+0.10
+0.05
100
-0.25
0.590
-0.009
130
-0.018
0.06
R-ARE101010+0.24
+0.19
14+0.10
+0.05
100
-0.25
0.5100
-0.009
140
-0.018
0.07
R-ARE121012+0.24
+0.19
16+0.10
+0.05
100
-0.25
0.5120
-0.011
160
-0.018
0.07
R-AR151515+0.27
+0.20
21+0.10
+0.05
150
-0.25
0.5150
-0.011
210
-0.021
0.08
R-AR171517+0.27
+0.20
23+0.10
+0.05
150
-0.25
0.5170
-0.011
230
-0.021
0.08
R-AR181518+0.27
+0.20
24+0.10
+0.05
150
-0.25
0.5180
-0.011
240
-0.021
0.08
R-AR202020+0.33
+0.21
26+0.11
+0.06
200
-0.25
0.8200
-0.013
260
-0.021
0.08
R-AR222022+0.33
+0.21
28+0.11
+0.06
200
-0.25
0.8220
-0.013
280
-0.021
0.08
R-AR252525+0.33
+0.21
31+0.11
+0.06
250
-0.25
0.8250
-0.013
310
-0.025
0.08
R-AR283028+0.33
+0.21
34+0.11
+0.06
300
-0.25
0.8280
-0.013
340
-0.025
0.08
R-AR303030+0.33
+0.21
36+0.11
+0.06
300
-0.25
0.8300
-0.013
360
-0.025
0.08
R-AR323032+0.38
+0.22
40+0.11
+0.06
300
-0.25
1.0320
-0.016
400
-0.025
0.09
R-AR353535+0.38
+0.22
43+0.11
+0.06
350
-0.25
1.0350
-0.016
430
-0.025
0.09
R-AR404040+0.38
+0.22
48+0.11
+0.06
400
-0.25
1.0400
-0.016
480
-0.025
0.09
R-AR455045+0.39
+0.23
53+0.11
+0.06
500
-0.25
1.0450
-0.016
530
-0.030
0.09
R-AR505050+0.39
+0.23
60+0.11
+0.06
500
-0.25
1.0500
-0.016
600
-0.030
0.09

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
17
23
15
非対応
1個
22
28
20
対応
4個
30
36
30
非対応
1個
3
6
5
-
1個
4
7
6
対応
50個
6
9
8
対応
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200円
( 1,320円 )
5日目
1,648円
( 1,813円 )
在庫品1日目当日出荷可能
120円
( 132円 )
2日目
130円
( 143円 )
5日目
150円
( 165円 )
5日目

詳細情報

基本情報

高品質のオリジナル樹脂製すべり軸受け。
【特長】
・圧縮荷重による変形も少なく、低摩擦・耐摩耗性、非粘着性、耐熱性、耐薬品性に極めて優れた樹脂製
・AREは特殊工法により環境ゼロエミッションを達成
【用途】
・耐薬品、耐油環境複写機、ガイドローラ部などに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【削除済】ARE・AR形 スリーブベアリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプ軸受けに
5
満足度:5.0
真空引き配管の排気側に利用しています。パイプの内部には、メタル製を外側にこの商品を使用し磁力で摺動させる様な機構を実現し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリスや潤滑油を使用しても良いですか?
A
使用条件等で相性がありますので、お問い合わせください。
Q軸受けの仕上げはどれくらいにすれば良いですか?
A
0.1~0.8Ra程度を推奨します。また、硬度が高いほど摩耗量を抑えることができるのでHRC22以上を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【削除済】ARE・AR形 スリーブベアリング
ARF形 フランジ付きスリーブベアリング
イグリデュール フランジ型ベアリング
イグリデュール クリップベアリング
イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
メーカーNTNNTNイグスイグスイグスイグス
通常価格120円-152円 -364円266円86円 -129円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプツバ付タイプフランジ型フランジ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 耐熱 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐熱 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準標準標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.00.3~1.00.10~0.290.3~1.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)110.420.120.420.34
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト