メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カムクラッチ MZ-Gシリーズ

型番:

MZ15G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MZ15Gの仕様・寸法情報

種類
クラッチ
伝達 種類
機械
トルク(範囲)(N・m)
60.1~200
最高回転速度(rpm)
900
使用環境
乾式
環境・用途
標準
構造
コンパクト
冷却
自然冷却
最大トルク(N・m)
186
使用温度範囲(℃)
-5~40
本体取付の種類
軸上取付(ボールベアリング)
軸の構造
貫通
軸径
15
内輪側キー溝
5X2.3
最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)
2200
内輪ボス径 F(mm)
25
外径 B(mm)
68
内輪幅 A(mm)
55

型番リスト

表示件数
型番
MZ15G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,889円
( 54,878円 )
5日目

詳細情報

基本情報

MZシリーズの外輪外周研削仕様です。スプロケットなどの取付けは外輪外周部をインローにして行います。
低速から高速まで、幅広い用途に使用できます。
全品種在庫即納品です。
グリース封入済みです。
潤滑に関するメンテナンスは不要です。
インデキシング、バックストップにも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ MZ-Gシリーズの型番MZ15Gのページです。 型番MZ15Gに関する仕様情報を記載しております。
カムクラッチ MZ-Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
カムクラッチ MIシリーズ
耐振動用クラッチ(エンジン専用)SF-BMF
カムクラッチ SRシリーズ
カムクラッチ MGシリーズ
カムクラッチ PBシリーズ
メーカー椿本チエイン(旧:ツバキE&M)椿本チエイン(旧:ツバキE&M)シンフォニアテクノロジー椿本チエイン(旧:ツバキE&M)椿本チエイン(旧:ツバキE&M)椿本チエイン(旧:ツバキE&M)
通常価格49,889円114,107円233,420円 -58,270円114,107円 -112,985円
通常出荷日5日目5日目3日目6日目5日目4日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類機械機械単板電磁機械機械機械
トルク(範囲)(N・m)60.1~200200.1~2500200.1~25000.1~30-200.1~2500
最高回転速度(rpm)900--500-400
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました