メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転速度(rpm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カムクラッチ BBシリーズ 2GD両側ゴム接触シール付タイプ

通常単価(税別)
8,778円~14,965円
税込単価
9,656円~16,462円
通常出荷日:5日目

カムクラッチ BBシリーズの両側ゴム接触シール付タイプです。【特長】・カムクラッチ(一方向クラッチ)の...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

最小発注数量
0.1~30
2000
29
15
3600
1個
30.1~60
1900
43
17
3500
1個
60.1~200
1600
61
20
3000
1個
60.1~200
1400
78
25
2500
1個
60.1~200
1100
140
30
2000
1個
60.1~200
1000
173
35
1800
1個
200.1~2500
900
260
40
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,046円
( 9,951円 )
5日目
8,778円
( 9,656円 )
5日目
9,371円
( 10,308円 )
5日目
10,407円
( 11,448円 )
5日目
11,830円
( 13,013円 )
5日目
13,387円
( 14,726円 )
5日目
14,965円
( 16,462円 )
5日目

詳細情報

基本情報

カムクラッチ BBシリーズの両側ゴム接触シール付タイプです。
【特長】
・カムクラッチ(一方向クラッチ)のBBシリーズ
・両側にゴム接触シールを装備した2GDタイプ
・外部からの異物・塵埃の侵入を防ぐゴム接触シール構造
・一方向のみトルクを伝達し、逆方向は空転するカム機構を採用
【用途】
・逆転防止が必要な機械装置
・間欠送り機構
・粉塵・異物が発生しやすい環境下での使用
・産業機械の一方向動力伝達部

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ BBシリーズ 2GD両側ゴム接触シール付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト