メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

カムクラッチ BBシリーズ 2GD両側ゴム接触シール付、内輪キー溝付タイプ

通常単価(税別)
8,778円~15,038円
税込単価
9,656円~16,542円
通常出荷日:5日目

カムクラッチ BBシリーズの両側ゴム接触シール付・内輪キー溝付タイプです。【特長】・カムクラッチ(一方...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

内輪側キー溝

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

最小発注数量
0.1~30
2000
29
15
5X16.2
3600
1個
30.1~60
1900
43
17
5X18.2
3500
1個
60.1~200
1600
61
20
6X21.6
3000
1個
60.1~200
1400
78
25
8X26.5
2500
1個
60.1~200
1100
140
30
8X32.0
2000
1個
60.1~200
1000
173
35
10X37.4
1800
1個
200.1~2500
900
260
40
12X43.3
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,778円
( 9,656円 )
5日目
9,394円
( 10,333円 )
5日目
10,287円
( 11,316円 )
5日目
11,338円
( 12,472円 )
5日目
12,515円
( 13,767円 )
5日目
14,965円
( 16,462円 )
5日目
15,038円
( 16,542円 )
5日目

詳細情報

基本情報

カムクラッチ BBシリーズの両側ゴム接触シール付・内輪キー溝付タイプです。
【特長】
・カムクラッチ(一方向クラッチ)BBシリーズ
・両側にゴム接触シールを装備したタイプ
・内輪にキー溝加工が施されたタイプ
・外部からの異物・塵埃の侵入を防ぐシール構造
【用途】
・一方向のみ動力を伝達する機構
・逆転防止が必要な装置
・間欠送り機構
・バックストップ用途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ BBシリーズ 2GD両側ゴム接触シール付、内輪キー溝付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト