メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 中心からの距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BSトルクアーム 片側式

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

中心からの距離

(mm)

最小発注数量
230
6
180
1個
306
6
210
1個
354
6
250
1個
434
9
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,028円
( 11,031円 )
5日目
10,610円
( 11,671円 )
5日目
12,010円
( 13,211円 )
5日目
18,488円
( 20,337円 )
5日目

詳細情報

基本情報

BSシリーズカムクラッチに最適化された専用設計で、取付精度と反力処理を両立するトルクアーム

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BSトルクアーム 片側式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BSトルクアーム 片側式
カムクラッチ SRシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
カムクラッチ MIシリーズ
カムクラッチ MGシリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格10,028円-52,913円71,353円 -7,502円 -114,107円114,107円 -
通常出荷日5日目6日目4日目〜4日目〜5日目5日目
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式パーマネントパーマネントパーマネントパーマネントパーマネントパーマネント
回転伝達方向両方向両方向両方向両方向両方向両方向
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造コンパクトコンパクト標準コンパクトコンパクトコンパクト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト