メカニカル部品技術窓口
重量物の移動、移載、搬送に最適なスチールローラ形のタフコロ。【特長】・本体が低いので搬送物のジャッキア...
詳細を確認

トッププレート/センタープレート/サイドプレート

フレーム本体とエンドレスローラから構成され、フレーム本体のセンタープレートにエンドレスローラ(ローラ、ピン、プレートで構成)を巻きつけている
スチールローラ形はセンタープレートとローラに焼入れを施したコンパクトで負荷能力の大きなタフコロ。
例:1,000kgのものを10m/minで搬送。

計算結果
| 型番 | 基本負荷能力 | フレーム | トッププレート | ローラ | 概略 質量 (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | {トン} | 幅X | 長さN | 高さH | サイド プレート 幅W | センター プレート 幅A | 隙間B | C | K | n-φO | T | D | E1 | E2 | 接地数 | ||
| TUF-J | 14.7 | 1.5 | 135 | 120 | 51.1 | 72.6 | 85.5 | 5 | 105 | 90 | 4-10 | 8 | 15 | 42 | - | 4 | 2.5 |
| TUF6 | 58.8 | 6 | 150 | 160 | 66 | 91 | 105 | 6 | 120 | 120 | 4-12 | 9 | 18 | 50 | - | 5 | 5 |
| TUF12 | 118 | 12 | 200 | 210 | 85 | 120 | 133 | 9.5 | 160 | 160 | 4-15 | 12 | 24 | 70 | - | 5 | 11 |
| TUF25 | 245 | 25 | 250 | 300 | 130 | 162 | 183 | 14 | 210 | 240 | 4-18 | 16 | 36 | 90 | - | 5 | 31 |
| TUF40 | 392 | 40 | 300 | 440 | 164 | 185 | 210 | 20 | 240 | 180 | 6-22 | 19 | 50 | 100 | - | 5 | 70 |
| TUF65 | 637 | 65 | 300 | 600 | 167 | 192 | 215 | 20 | 240 | 250 | 6-22 | 22 | 50 | 100 | - | 8 | 105 |
| TUF100 | 980 | 100 | 500 | 500 | 167 | 362 | 385 | 20 | 420 | 200 | 6-26 | 22 | 50 | 100 | 268 | 12 | 160 |

1台ずつ置くだけ

ボルトまたは溶接で搬送物に固定

アンカーボルトで止める

連結して置くだけ(アタッチメントによる連結)

ピットにはめ込む

ガイドレールとして使用

大型熱処理炉 炉台搬送
大型設備の横行に一般的なキャスターで対応しにくい重量物の移動に最適。

大型鋼板の移動・組立
アンカーで固定しているだけなので取外しが簡単、作業場を広く使える。

門扉の開閉
鋼板で出来ている大形の門扉も走行抵抗が小さいためスムーズな移動が可能。

設備・材料の移動
比較的持ち運びが容易なので簡易なコンベヤとして使用可能。
豊富なオプションが選べます。
詳しくはカタログのタブからメーカーカタログをご覧ください。

例:ターンテーブル

例:横ガイドローラ

例:ハンドル
ご注文方法:検索窓に型番を直接入力し、ご注文へお進みください。
※受注生産品
タフコロ1台当たりの許容荷重(垂直負荷)はレール材質、硬さ、使用頻度によって異なります。次式を満足するサイズを選定してください。
1台当たりの作用荷重/(レール係数×頻度係数)≦基本負荷能力
| レール材質 | レール係数 | ||
|---|---|---|---|
| スチールローラ形 | プラローラ形 | ||
| 鋼 | SS400{SS41} | 1.0 | 1.0 |
| 780N{80kgf}級高張カレール | 1.5 | - | |
| コンクリート | - | 1.0 | |
| ビニール床タイル | - | 0.3 | |
| 使用条件 | 頻度係数 |
|---|---|
| A)1日の運行回数が1~2回でレールの交換ができるとき。 | 1.0 |
| B)AとCの中間 | 0.5 |
| C)1日の運行回数が10回程度でレールを保護したいとき。 あるいはレール交換が不可能なとき。 | 0.2 |
| D)プラローラの場合 | 1.0 |
したがってTUF12(基本負荷能力118kN)が選定可能。
タフコロは搬送物重量が均等にかかるような位置に、左右・前後前後バランスをとりながら設置してください。
1台当たりの作用荷重は、重心位置とレール面の凹凸による偏荷重を考慮して算出してください。
ローラの軸方向に作用するスラスト荷重は受けられません。
もしスラスト荷重が作用するときは、オプションの横ガイドローラ付やスカート形をご使用いただき、スラスト荷重をレールで受けていただきますようご配慮ください。
ダブルローラ形以外は走行しながらの方向転換は避けてください。スラスト荷重が作用します。
方向転換が必要な場合はジャッキアップ等によって行ってください。

タフコロの使用限界は、上記のいずれかが当たりはじめるときです。
搬送物とタフコロの間にスベリがないようご注意ください。
スベリ止め用アタッチメントとして、「ゴムパッド付」や「スパイク付」があります。
レールの継目に段差があるときの許容値は、1.0~2.0mm以内として勾配をつけてください。
レールの継目はなめらかになるようご配慮ください。
また、ローラに激しい衝撃を与えないでください。
タフコロに停止機構はありません。止めておく場合はタフコロのサイドプレートとレールの間に『クサビ』を入れてください。
ご使用後はブラシなどでホコリを除去し、グリースまたは潤滑油を塗布して保管してください。
重量物の移動、移載、搬送に最適なスチールローラ形のタフコロ。
【特長】
・本体が低いので搬送物のジャッキアップも少なくてすみ、重心の低い安定した搬送が可能。
・ベアリングと同一原理で真円度の高いローラの採用によって走行抵抗が小さく少しの力で重量物が搬送可能。
・多数のローラで荷重を受けるため、コンパクトながら高い負荷能力を誇る。
・フレーム本体はトッププレート付構造で溶接されており、きわめて剛性に富み頑丈。
・主要部品の焼入れ処理によって優れた耐摩耗性がある。
【用途】
・搬送頻度が少なくコンベヤを設置するほどでない場合や、スペースを有効利用したい場合。
・長尺物のスライドガイド。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)
5通常価格(税別):640円~

ミスミ
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付
4.5通常価格(税別):930円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):69円~