メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が96型番あります。
  • チェーン番号

    • 2040
    • 2050
    • 2080
  • 許容張力(範囲選択)(kN)

  • (本体部)ローラ形式

  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • (本体部)ローラ径(mm)

    ~mm
  • 内リンク内幅 W(mm)

    ~mm
  • プレート厚さ T(mm)

    ~mm
  • プレート幅 H(mm)

    ~mm
  • プレート幅 h(mm)

    ~mm
  • ピン径 D(mm)

    ~mm
  • ピン L1(mm)

    ~mm
  • ピン L2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント種類

    ~mm
  • アタッチメント 取付間隔

    ~mm
  • アタッチメント K(mm)

    ~mm
  • アタッチメント N(mm)

    ~mm
  • アタッチメント O(mm)

    ~mm
  • アタッチメント S(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X2(mm)

    ~mm
  • 最大許容張力(kN)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

ニードルブシュチェーン(普通仕様)

未確定:候補が96型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

本体部

ニードルブシュチェーン(普通仕様) 外形図1
  • RF2050とRF2080の継手リンクは割ピン形です。なお、本体部のピンは、全品種リベット形です。

アタッチメント種類

ニードルブシュチェーン(普通仕様) 外形図2

A2アタッチメント

ニードルブシュチェーン(普通仕様) 外形図3

K2アタッチメント

規格表

ニードルブシュチェーン(普通仕様) 規格表

注)高精度仕様はS寸法のみ異なり( )内に寸法を示します。

使用例

  • 組立:コンデンサ、カセット、電池、ストーブ、自動車部品、リミットスイッチ、時計、ソレノイドバルブ
  • 検査:IC、電線、自動車部品
  • 加工:医療品、電線、建材ボード
  • 包装:ブラシ、電池、菓子
  • 充填:洗剤
  • 印刷:飲料容器、ガラスコップ、出版物

型番リスト

表示件数

チェーン番号

許容張力(範囲選択)

(kN)

タイプ

(本体部)ローラ形式

ピッチ P

(mm)

(本体部)ローラ径

(mm)

内リンク内幅 W

(mm)

プレート厚さ T

(mm)

プレート幅 H

(mm)

プレート幅 h

(mm)

ピン径 D

(mm)

ピン L1

(mm)

ピン L2

(mm)

アタッチメント種類

アタッチメント 取付間隔

アタッチメント K

(mm)

アタッチメント N

(mm)

アタッチメント O

(mm)

アタッチメント S

(mm)

アタッチメント X

(mm)

アタッチメント X2

(mm)

最大許容張力

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
-
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
-
-
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
-
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
1L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
1L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
2L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
2L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
3L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
3L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
4L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
4L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
5L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
5L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
6L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
6L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
7L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
7L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
8L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
8L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
9L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
9L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
10L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
10L
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
-
-
9.5
19.1
3.6
9.1
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
-
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
-
-
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
-
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
1L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
1L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
2L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
2L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
3L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
3L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
4L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
4L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
5L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
5L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
6L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
6L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
7L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
7L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
8L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
8L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
9L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
9L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
10L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
10L
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
-
-
11.9
23.8
5.2
11.1
24.2
24.2
1.27
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
-
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
-
-
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
-
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
1L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
1L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
2L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
2L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
3L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
3L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
4L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
4L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
5L
14.3
28.6
5.2
14.7
31.5
31.5
1.77
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500円
( 550円 )
32日目
352円
( 387円 )
32日目
632円
( 695円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,588円
( 2,847円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,406円
( 2,647円 )
32日目
2,410円
( 2,651円 )
32日目
589円
( 648円 )
32日目
380円
( 418円 )
32日目
719円
( 791円 )
32日目
2,893円
( 3,182円 )
32日目
2,898円
( 3,188円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,893円
( 3,182円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,744円
( 3,018円 )
32日目
2,751円
( 3,026円 )
32日目
809円
( 890円 )
32日目
468円
( 515円 )
32日目
1,067円
( 1,174円 )
32日目
3,228円
( 3,551円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,228円
( 3,551円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目
3,239円
( 3,563円 )
32日目

詳細情報

基本情報

今までは不可能とされていた搬送システムへのチェーンの使用が可能となり、生産性向上を図るための自動化、省力化、高速化に適します。ピン~ブシュ間にニードル(スチール製)を挿入+スチール(プレートのみニッケルメッキ処理)。
【特長】
・初期摩耗伸びは、ニードルケージチェーンより少なく(0.02%)、その後摩耗伸びは発生しません。
・特形実績も豊富で様々なご要望にお応えします。
・使用温度に適した潤滑油をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルブシュチェーン(普通仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
アタッチメント付プラコンビチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格352円-92円 -448円 -179円 -184円 -60円 -
通常出荷日32日目9日目〜32日目3日目〜16日目〜32日目〜
材質スチールSUS304・ポリアセタールスチール+ニッケルメッキSUS304相当熱処理硬化ステンレススチール+特殊表面コート
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
使用温度範囲(℃)-10~150-20~80----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト