メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が72型番あります。
  • チェーン番号

    • 2040
    • 2050
  • 許容張力(範囲選択)(kN)

  • (本体部)ローラ形式

  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • (本体部)ローラ径(mm)

    ~mm
  • 内リンク内幅 W(mm)

    ~mm
  • プレート厚さ T(mm)

    ~mm
  • プレート幅 H(mm)

    ~mm
  • プレート幅 h(mm)

    ~mm
  • ピン径 D(mm)

    ~mm
  • ピン L1(mm)

    ~mm
  • ピン L2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント種類

    ~mm
  • アタッチメント 取付間隔

    ~mm
  • アタッチメント K(mm)

    ~mm
  • アタッチメント N(mm)

    ~mm
  • アタッチメント O(mm)

    ~mm
  • アタッチメント S(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X2(mm)

    ~mm
  • 最大許容張力(kN)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

ニードルブシュチェーン(高精度仕様)

未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チェーン番号

許容張力(範囲選択)

(kN)

タイプ

(本体部)ローラ形式

ピッチ P

(mm)

(本体部)ローラ径

(mm)

内リンク内幅 W

(mm)

プレート厚さ T

(mm)

プレート幅 H

(mm)

プレート幅 h

(mm)

ピン径 D

(mm)

ピン L1

(mm)

ピン L2

(mm)

アタッチメント種類

アタッチメント 取付間隔

アタッチメント K

(mm)

アタッチメント N

(mm)

アタッチメント O

(mm)

アタッチメント S

(mm)

アタッチメント X

(mm)

アタッチメント X2

(mm)

最大許容張力

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
-
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
-
-
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
ジョイントリンク
-
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
-
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
1L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
1L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
2L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
2L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
3L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
3L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
4L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
4L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
5L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
5L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
6L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
6L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
7L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
7L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
8L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
8L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
9L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
9L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
A2
10L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
K2
10L
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2040] RF2040
~1.49
リンク
Rローラ
25.4
15.8
7.9
1.5
17.5
12
3.9
8.2
9.9
-
-
9.5
19.1
3.6
8.9
19.3
19.3
0.78
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
-
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
-
-
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
ジョイントリンク
-
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
-
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
1L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
1L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
2L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
2L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
3L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
3L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
4L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
4L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
5L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
5L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
6L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
6L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
7L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
7L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
8L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
8L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
9L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
9L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
A2
10L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
K2
10L
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
[2050] RF2050
~1.49
リンク
Rローラ
31.75
19
9.5
2
21
15
4.9
10.3
12
-
-
11.9
23.8
5.2
10.9
24.2
24.2
1.27
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
-
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
-
-
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
ジョイントリンク
-
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
-
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
1L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
1L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
2L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
2L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
3L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
3L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
4L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
K2
4L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
RF2060
1.50~2.70
リンク
Rローラ
38.1
22.2
12.7
3.2
26
17.2
5.9
14.5
16.5
A2
5L
14.3
28.6
5.2
14.4
31.5
31.5
1.77
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997円
( 1,097円 )
32日目
493円
( 542円 )
32日目
1,633円
( 1,796円 )
32日目
3,442円
( 3,786円 )
32日目
3,477円
( 3,825円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,442円
( 3,786円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
3,396円
( 3,736円 )
32日目
1,107円
( 1,218円 )
32日目
552円
( 607円 )
32日目
1,784円
( 1,962円 )
32日目
3,750円
( 4,125円 )
32日目
3,897円
( 4,287円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,750円
( 4,125円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,729円
( 4,102円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
3,716円
( 4,088円 )
32日目
1,295円
( 1,425円 )
32日目
700円
( 770円 )
32日目
2,068円
( 2,275円 )
32日目
4,129円
( 4,542円 )
32日目
4,336円
( 4,770円 )
32日目
4,063円
( 4,469円 )
32日目
4,129円
( 4,542円 )
32日目
4,063円
( 4,469円 )
32日目
4,112円
( 4,523円 )
32日目
4,063円
( 4,469円 )
32日目
4,063円
( 4,469円 )
32日目
4,063円
( 4,469円 )
32日目

詳細情報

基本情報

今までは不可能とされていた搬送システムへのチェーンの使用が可能となり、生産性向上を図るための自動化、省力化、高速化に適します。
【特長】
・アタッチメント上面は研削仕様になっています
・アタッチメント上面を除くプレートにはニッケルメッキを施しています
・ブシュとローラ間の隙間を少なくしています
・ブシュとローラ間の隙間を少なくしています
・仕様温度範囲:-10℃~150℃
・使用温度に適した潤滑油をご使用ください
・ピンとブシュ間はグリースアップ済です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルブシュチェーン(高精度仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格493円-388円 -197円 -204円 -67円 -62円 -
通常出荷日32日目32日目3日目〜16日目〜32日目〜3日目〜
材質スチール+ニッケルメッキスチールSUS304相当熱処理硬化ステンレススチール+特殊表面コートスチール+ニッケルメッキ
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト