メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が174型番あります。

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

未確定:候補が174型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チェーン番号

種類

ピッチ P

(mm)

アタッチメント種類

アタッチメント 取付間隔

平均引張強さ

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[40] RS40
リンク
12.7
A1
1L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
1L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
1L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
1L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
2L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
2L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
2L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
3L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
3L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
3L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
3L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
4L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
4L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
4L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
4L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
5L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
5L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
5L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
5L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
6L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
6L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
6L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
6L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
7L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
7L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
7L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
7L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
8L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
8L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
8L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
8L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
9L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
9L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
9L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
9L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
A1
10L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
K1
10L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SA1
10L
0.69
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
SK1
10L
0.69
対応
1個
[40] RS40
ジョイントリンク
12.7
K1
-
0.69
対応
1個
[40] RS40
ジョイントリンク
12.7
SA1
-
0.69
対応
1個
[40] RS40
ジョイントリンク
12.7
SK1
-
0.69
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
A1
1L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
K1
1L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SA1
1L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SK1
1L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
A1
2L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
K1
2L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SA1
2L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SK1
2L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
A1
3L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
K1
3L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SA1
3L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SK1
3L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
A1
4L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
K1
4L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SA1
4L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
SK1
4L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
A1
5L
1.03
対応
1個
[50] RS50
リンク
15.8
K1
5L
1.03
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197円
( 217円 )
16日目
225円
( 248円 )
16日目
197円
( 217円 )
16日目
225円
( 248円 )
16日目
168円
( 185円 )
16日目
168円
( 185円 )
16日目
197円
( 217円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
183円
( 201円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
183円
( 201円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
168円
( 185円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
168円
( 185円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
169円
( 186円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
165円
( 182円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
157円
( 173円 )
16日目
556円
( 612円 )
16日目
495円
( 545円 )
16日目
539円
( 593円 )
16日目
298円
( 328円 )
16日目
340円
( 374円 )
16日目
298円
( 328円 )
16日目
340円
( 374円 )
16日目
280円
( 308円 )
16日目
298円
( 328円 )
16日目
280円
( 308円 )
16日目
298円
( 328円 )
16日目
272円
( 299円 )
16日目
285円
( 314円 )
16日目
272円
( 299円 )
16日目
285円
( 314円 )
16日目
270円
( 297円 )
16日目
280円
( 308円 )
16日目
270円
( 297円 )
16日目
280円
( 308円 )
16日目
243円
( 267円 )
16日目
272円
( 299円 )
16日目

詳細情報

基本情報

種々材料の組み合わせにより、水中、酸・アルカリ性などの腐食雰囲気や低温、高温の特殊雰囲気で使用できるチェーンです。
【特長】
・ピン・Sローラは熱処理硬化ステンレス材+プレート・ブシュ・Rローラは18-8SUS(SUS304相当)。
・最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。
・耐食性はSS仕様よりも若干低下します。
・耐食・耐熱性(-20℃~+400℃)と、搬送部の小形化や、強力化が必要な時に適します。
・磁性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)【リンク、ジョイントリンク】
アタッチメント付 RS形チェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格157円-90円 -34円 -60円 -32円 -66円 -
通常出荷日16日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜16日目〜32日目〜
材質熱処理硬化ステンレスSUS304相当スチールスチールスチール+ニッケルメッキスチール+特殊表面コート
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体

アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト