メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が394型番あります。
  • チェーン番号

    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
    • 140
    • 160
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • (本体部)ローラ径(mm)

    ~mm
  • 内リンク内幅 W(mm)

    ~mm
  • プレート厚さ T(mm)

    ~mm
  • プレート幅 H(mm)

    ~mm
  • ピン径 D(mm)

    ~mm
  • ピン L1(mm)

    ~mm
  • ピン L2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント種類

  • アタッチメント 取付間隔

    ~mm
  • アタッチメント C1(mm)

    ~mm
  • アタッチメント N(mm)

    ~mm
  • アタッチメント O(mm)

    ~mm
  • アタッチメント S(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント XS(mm)

    ~mm
  • 平均引張強さ(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 23日以内
    • 32日以内

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

未確定:候補が394型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チェーン番号

タイプ

ピッチ P

(mm)

(本体部)ローラ径

(mm)

内リンク内幅 W

(mm)

プレート厚さ T

(mm)

プレート幅 H

(mm)

ピン径 D

(mm)

ピン L1

(mm)

ピン L2

(mm)

アタッチメント種類

アタッチメント 取付間隔

アタッチメント C1

(mm)

アタッチメント N

(mm)

アタッチメント O

(mm)

アタッチメント S

(mm)

アタッチメント X

(mm)

アタッチメント X2

(mm)

アタッチメント XS

(mm)

平均引張強さ

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
1L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
1L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
1L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
1L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
2L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
2L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
2L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
2L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
3L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
3L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
3L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
3L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
4L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
4L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
4L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
4L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
5L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
5L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
5L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
5L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
6L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
6L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
6L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
6L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
7L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
7L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
7L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
7L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
8L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
8L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
8L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
8L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
9L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
9L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
9L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
9L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
10L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
10L
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
10L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
リンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
10L
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
ジョイントリンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
A1
-
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
ジョイントリンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
K1
-
-
7.9
3.4
6.35
14.3
14.3
-
1.52
対応
1個
[35] RS35
ジョイントリンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SA1
-
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[35] RS35
ジョイントリンク
9.5
5
4.7
1.25
9
3.5
5.8
6.8
SK1
-
9.5
7.9
3.4
-
-
-
14.55
1.52
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
1L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
1L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
1L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
1L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
2L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
2L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
2L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
2L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
3L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
3L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
3L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
3L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
4L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
4L
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
4L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
[40] RS40
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
4L
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
2.65
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51円
( 56円 )
23日目
78円
( 86円 )
23日目
51円
( 56円 )
23日目
78円
( 86円 )
23日目
42円
( 46円 )
23日目
51円
( 56円 )
23日目
42円
( 46円 )
23日目
51円
( 56円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
44円
( 48円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
44円
( 48円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
42円
( 46円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
42円
( 46円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
37円
( 41円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
36円
( 40円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
32円
( 35円 )
23日目
187円
( 206円 )
16日目
284円
( 312円 )
16日目
187円
( 206円 )
16日目
284円
( 312円 )
16日目
83円
( 91円 )
23日目
96円
( 106円 )
23日目
76円
( 84円 )
23日目
96円
( 106円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目
78円
( 86円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目
76円
( 84円 )
23日目
59円
( 65円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目
59円
( 65円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目
53円
( 58円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目
53円
( 58円 )
23日目
65円
( 72円 )
23日目

詳細情報

基本情報

短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。ニッケルメッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性があります。水滴がかかる程度の雰囲気で使用可能です。

【特長】
・継手リンク以外のピン形式は、アタッチメントの有無にかかわらずリベット形です。
・R25のオフセットリングは2ピッチオフセットリンクとなります。
・継手リンクのピンの型式はRS25~RS60がクリップ形、RS80以上が割ピン形です。
・本体チェーンのピン形式はリベット形です。
・NS仕様の継手リンクはサイズにかかわらず割りピン形となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)
アタッチメント付 RS形チェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)【リンク、ジョイントリンク】
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格32円-66円 -34円 -90円 -60円 -157円 -
通常出荷日16日目〜32日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜16日目〜
材質スチール+ニッケルメッキスチール+特殊表面コートスチールSUS304相当スチール熱処理硬化ステンレス
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト