メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が220型番あります。
  • チェーン番号

    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
  • 許容張力(範囲選択)(kN)

  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • (本体部)ローラ径(mm)

    ~mm
  • 内リンク内幅 W(mm)

    ~mm
  • プレート厚さ T(mm)

    ~mm
  • プレート幅 H(mm)

    ~mm
  • ピン径 D(mm)

    ~mm
  • ピン L1(mm)

    ~mm
  • ピン L2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント種類

  • アタッチメント 取付間隔

    ~mm
  • アタッチメント C1(mm)

    ~mm
  • アタッチメント N(mm)

    ~mm
  • アタッチメント O(mm)

    ~mm
  • アタッチメント S(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X(mm)

    ~mm
  • アタッチメント X2(mm)

    ~mm
  • アタッチメント XS(mm)

    ~mm
  • 最小引張強さ(kN)

    ~mm
  • 最大許容張力(kN)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内
    • 51日以内

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)

未確定:候補が220型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チェーン番号

許容張力(範囲選択)

(kN)

タイプ

ピッチ P

(mm)

(本体部)ローラ径

(mm)

内リンク内幅 W

(mm)

プレート厚さ T

(mm)

プレート幅 H

(mm)

ピン径 D

(mm)

ピン L1

(mm)

ピン L2

(mm)

アタッチメント種類

アタッチメント 取付間隔

アタッチメント C1

(mm)

アタッチメント N

(mm)

アタッチメント O

(mm)

アタッチメント S

(mm)

アタッチメント X

(mm)

アタッチメント X2

(mm)

アタッチメント XS

(mm)

最小引張強さ

(kN)

最大許容張力

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
1
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
1
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
1
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
1
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
2
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
2
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
2
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
2
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
3
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
3
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
3
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
3
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
4
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
4
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
4
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
4
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
5
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
5
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
5
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
5
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
6
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
6
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
6
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
6
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
7
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
7
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
7
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
7
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
8
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
8
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
8
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
8
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
9
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
9
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
9
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
9
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
10
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
10
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
10
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
リンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
10
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
ジョイントリンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
A1
-
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
ジョイントリンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
K1
-
-
9.5
3.6
8
17.8
17.8
-
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
ジョイントリンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SA1
-
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[40] RS40
1.50~2.70
ジョイントリンク
12.7
7.9
7.9
1.5
12
3.9
8.2
9.9
SK1
-
12.7
9.5
3.6
-
-
-
17.4
14.7
2.65
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
A1
1
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
K1
1
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SA1
1
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SK1
1
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
A1
2
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
K1
2
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SA1
2
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SK1
2
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
A1
3
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
K1
3
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SA1
3
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SK1
3
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
A1
4
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
K1
4
-
12.7
5.2
10.3
23.4
23.4
-
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SA1
4
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
[50] RS50
2.71~5.00
リンク
15.8
10.1
9.5
2
15
5
10.3
12
SK1
4
15.9
12.7
5.2
-
-
-
23.05
23.5
4.31
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100円
( 110円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目
100円
( 110円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目
84円
( 92円 )
51日目
100円
( 110円 )
51日目
84円
( 92円 )
51日目
100円
( 110円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
89円
( 98円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
89円
( 98円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
84円
( 92円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
84円
( 92円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
80円
( 88円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
75円
( 83円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
74円
( 81円 )
51日目
286円
( 315円 )
51日目
357円
( 393円 )
51日目
286円
( 315円 )
51日目
358円
( 394円 )
51日目
140円
( 154円 )
51日目
165円
( 182円 )
51日目
140円
( 154円 )
51日目
165円
( 182円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目
140円
( 154円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目
140円
( 154円 )
51日目
119円
( 131円 )
51日目
134円
( 147円 )
51日目
119円
( 131円 )
51日目
134円
( 147円 )
51日目
115円
( 127円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目
115円
( 127円 )
51日目
125円
( 138円 )
51日目

詳細情報

基本情報

短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。各種メッキ、コーティングチェーンの中で、もっとも優れた耐食性を有します。海水がかかる雰囲気や屋外でも使用可能です。六価クロムなど有害な物質を使用しない、環境にやさしい次世代チェーンです。
【特長】
・継手リンク以外のピン形式は、アタッチメントの有無にかかわらずリベット形です
・図はアタッチメントを各リンクに取付けた場合を示しています
・R25のオフセットリングは2ピッチオフセットリンクとなります
・継手リンクのピンの型式はRS25~RS60がクリップ形、RS80以上が割ピン形です
・本体チェーンのピン形式はリベット形です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
アタッチメント付 RS形チェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)【リンク、ジョイントリンク】
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格74円-35円 -38円 -100円 -69円 -172円 -
通常出荷日32日目〜16日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜16日目〜
材質スチール+特殊表面コートスチール+ニッケルメッキスチールSUS304相当スチール熱処理硬化ステンレス
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト