メカニカル部品技術窓口
優れた耐食性と耐熱性を実現したRS80 ステンレススプロケット1Bタイプ。【特長】・オーステナイトステ...
詳細を確認

| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP mm | 外径DO mm | 下穴径d mm | 最大軸穴径d mm | ハブ外径DH mm | ハブ長さL mm | 概略質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS80-1B10T-SS | 10 | 82.20 | 93 | 15.9 | 32 | 52 | 40 | 0.97 |
| RS80-1B11T-SS | 11 | 90.16 | 102 | 15.9 | 38 | 60 | 40 | 1.2 |
| RS80-1B12T-SS | 12 | 98.14 | 110 | 19 | 45 | 67 | 40 | 1.5 |
| RS80-1B13T-SS | 13 | 106.14 | 118 | 19 | 50 | 77 | 40 | 1.9 |
| RS80-1B14T-SS | 14 | 114.15 | 127 | 19 | 50 | 77 | 40 | 2.0 |
| RS80-1B15T-SS | 15 | 122.17 | 135 | 19 | 63 | 93 | 40 | 2.6 |
| RS80-1B16T-SS | 16 | 130.20 | 143 | 19 | 63 | 93 | 40 | 2.8 |
| RS80-1B17T-SS | 17 | 138.23 | 151 | 19 | 63 | 93 | 40 | 3.0 |
| RS80-1B18T-SS | 18 | 146.27 | 159 | 19 | 63 | 93 | 40 | 3.2 |
| RS80-1B19T-SS | 19 | 154.32 | 167 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.4 |
| RS80-1B20T-SS | 20 | 162.37 | 176 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.6 |
| RS80-1B21T-SS | 21 | 170.42 | 184 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.8 |
| RS80-1B22T-SS | 22 | 178.48 | 192 | 28 | 75 | 107 | 45 | 4.8 |
| RS80-1B23T-SS | 23 | 186.54 | 200 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.1 |
| RS80-1B24T-SS | 24 | 194.60 | 208 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.4 |
| RS80-1B25T-SS | 25 | 202.66 | 216 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,110円 ( 13,321円 ) | 5日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 5日目 |
15,422円 ( 16,964円 ) | 5日目 |
17,643円 ( 19,407円 ) | 5日目 |
19,173円 ( 21,090円 ) | 3日目 |
21,522円 ( 23,674円 ) | 3日目 |
23,050円 ( 25,355円 ) | 3日目 |
25,014円 ( 27,515円 ) | 3日目 |
27,754円 ( 30,529円 ) | 3日目 |
29,566円 ( 32,523円 ) | 3日目 |
30,975円 ( 34,073円 ) | 3日目 |
34,931円 ( 38,424円 ) | 3日目 |
36,094円 ( 39,703円 ) | 3日目 |
38,893円 ( 42,782円 ) | 3日目 |
40,265円 ( 44,292円 ) | 3日目 |
43,029円 ( 47,332円 ) | 3日目 |
優れた耐食性と耐熱性を実現したRS80 ステンレススプロケット1Bタイプ。
【特長】
・オーステナイトステンレス鋼を使用。
・優れた耐食性に加え耐熱性も高く、高温/低温雰囲気でも使用可能。

椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】
RSローラチェーン、RSコーティングチェーンより耐食性に優れて、水中/酸性/アルカリ性などの腐食雰囲気や、低温/高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用可能。

椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーン。ステンレススプロケットと組み合わせて使用します。

椿本チエイン
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ
耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング。ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった過酷な使用環境にも対応可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):550円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):720円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,190円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):887円~

片山チエン
FBN50B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,107円~

ミスミ
スプロケット 11B
0通常価格(税別):1,630円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):801円~