メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が45型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 18日以内
    • 23日以内
    • 31日以内
    • 32日以内

RS50 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

最小発注数量
12
24
12.7
61.34
69
42
40
1個
13
28.5
12.7
66.33
74
47
40
1個
14
32
12.7
71.34
79
52
40
1個
15
35
12.7
76.35
84
57
40
1個
16
40
12.7
81.37
89
62
45
1個
17
45.5
12.7
86.39
94
67
45
1個
18
47.5
12.7
91.42
100
72
45
1個
19
52
15.9
96.45
105
79
45
1個
20
55
15.9
101.48
110
82
45
1個
21
60
15.9
106.51
115
89
45
1個
22
63
15.9
111.55
120
92
50
1個
23
67
15.9
116.59
125
99
50
1個
24
70
15.9
121.62
130
102
50
1個
25
75
15.9
126.66
135
109
50
1個
26
63
18
131.7
140
93
50
1個
26
63
18
131.7
140
93
50
1個
27
63
18
136.74
145
93
50
1個
27
63
18
136.74
145
93
50
1個
28
63
18
141.79
150
93
50
1個
28
63
18
141.79
150
93
50
1個
30
63
18
151.87
161
93
50
1個
30
63
18
151.87
161
93
50
1個
32
63
18
161.96
171
93
50
1個
32
63
18
161.96
171
93
50
1個
34
63
18
172.05
181
93
50
1個
34
63
18
172.05
181
93
50
1個
35
63
18
177.1
186
93
50
1個
35
63
18
177.1
186
93
50
1個
36
63
18
182.15
191
93
50
1個
38
63
18
192.24
201
93
50
1個
38
63
18
192.24
201
93
50
1個
40
66
23
202.33
211
98
56
1個
40
66
23
202.33
211
98
56
1個
42
66
23
212.43
221
98
56
1個
42
66
23
212.43
221
98
56
1個
45
66
23
227.58
237
98
56
1個
45
66
23
227.58
237
98
56
1個
48
66
23
242.73
252
98
56
1個
48
66
23
242.73
252
98
56
1個
50
66
23
252.82
262
98
56
1個
50
66
23
252.82
262
98
56
1個
54
66
23
273.03
282
98
63
1個
54
66
23
273.03
282
98
63
1個
60
66
23
303.33
312
98
63
1個
60
66
23
303.33
312
98
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822円
( 2,004円 )
5日目
1,955円
( 2,151円 )
5日目
2,123円
( 2,335円 )
3日目
2,357円
( 2,593円 )
5日目
2,619円
( 2,881円 )
3日目
2,927円
( 3,220円 )
3日目
3,312円
( 3,643円 )
3日目
3,695円
( 4,065円 )
5日目
4,097円
( 4,507円 )
3日目
4,293円
( 4,722円 )
5日目
4,522円
( 4,974円 )
5日目
4,758円
( 5,234円 )
5日目
5,185円
( 5,704円 )
5日目
5,530円
( 6,083円 )
3日目
5,776円
( 6,354円 )
5日目
7,036円
( 7,740円 )
23日目
6,735円
( 7,409円 )
32日目
7,811円
( 8,592円 )
32日目
7,210円
( 7,931円 )
32日目
8,374円
( 9,211円 )
32日目
7,151円
( 7,866円 )
5日目
8,387円
( 9,226円 )
23日目
8,685円
( 9,554円 )
32日目
9,892円
( 10,881円 )
32日目
9,647円
( 10,612円 )
32日目
11,136円
( 12,250円 )
32日目
10,039円
( 11,043円 )
5日目
11,543円
( 12,697円 )
23日目
11,141円
( 12,255円 )
32日目
14,296円
( 15,726円 )
32日目
16,152円
( 17,767円 )
32日目
12,307円
( 13,538円 )
5日目
15,576円
( 17,134円 )
23日目
15,278円
( 16,806円 )
32日目
17,448円
( 19,193円 )
32日目
13,338円
( 14,672円 )
5日目
17,594円
( 19,353円 )
23日目
16,791円
( 18,470円 )
32日目
19,178円
( 21,096円 )
32日目
17,547円
( 19,302円 )
32日目
20,188円
( 22,207円 )
31日目
15,264円
( 16,790円 )
5日目
20,333円
( 22,366円 )
18日目
18,288円
( 20,117円 )
5日目
23,215円
( 25,537円 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS50 スプロケット 2Cタイプ
RS50 スプロケット 1Bタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
RS60 スプロケット 2Bタイプ
RS80 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格1,822円-9,682円 -692円 -1,280円 -3,045円 -6,330円 -
通常出荷日3日目〜31日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形B形B形
呼び番号505050406080
列数221222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト