メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 23日以内
    • 32日以内

RS40 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

RS40 スプロケット 2Bタイプ 外形図_01

削出し仕様

RS40 スプロケット 2Bタイプ 外形図_02

溶接仕様

製品仕様

  • 機械構造用炭素鋼 削出し仕様

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

最小発注数量
12
18
9.5
49.07
55
32
35
1個
13
20
12.7
53.07
59
37
35
1個
14
24
12.7
57.07
63
42
35
1個
15
29
12.7
61.08
67
46
35
1個
16
30
12.7
65.1
71
50
35
1個
17
32
12.7
69.12
76
54
35
1個
18
35
12.7
73.14
80
57
35
1個
19
40
12.7
77.16
84
62
35
1個
20
46
12.7
81.18
88
67
40
1個
21
47
12.7
85.21
92
71
40
1個
22
50
12.7
89.24
96
75
40
1個
24
55
12.7
97.3
104
83
40
1個
25
59
12.7
101.33
108
87
40
1個
26
62
12.7
105.36
112
91
40
1個
30
73
12.7
121.5
128
106
40
1個
35
63
16
141.68
149
93
50
1個
35
63
16
141.68
149
93
50
1個
36
63
16
145.72
153
93
50
1個
36
63
16
145.72
153
93
50
1個
38
63
16
153.79
161
93
50
1個
38
63
16
153.79
161
93
50
1個
40
63
16
161.87
169
93
50
1個
40
63
16
161.87
169
93
50
1個
42
63
16
169.94
177
93
50
1個
42
63
16
169.94
177
93
50
1個
45
63
18
182.06
189
93
50
1個
45
63
18
182.06
189
93
50
1個
48
63
18
194.18
201
93
50
1個
48
63
18
194.18
201
93
50
1個
50
63
18
202.26
209
93
50
1個
50
63
18
202.26
209
93
50
1個
54
63
18
218.42
226
93
50
1個
54
63
18
218.42
226
93
50
1個
60
63
18
242.66
250
93
50
1個
60
63
18
242.66
250
93
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600円
( 1,760円 )
3日目
1,471円
( 1,618円 )
5日目
1,782円
( 1,960円 )
3日目
1,621円
( 1,783円 )
3日目
1,987円
( 2,186円 )
3日目
1,913円
( 2,104円 )
3日目
2,899円
( 3,189円 )
5日目
2,129円
( 2,342円 )
3日目
2,578円
( 2,836円 )
3日目
2,761円
( 3,037円 )
3日目
2,953円
( 3,248円 )
5日目
3,846円
( 4,231円 )
3日目
3,975円
( 4,373円 )
5日目
3,733円
( 4,106円 )
5日目
4,753円
( 5,228円 )
5日目
7,219円
( 7,941円 )
5日目
8,383円
( 9,221円 )
23日目
8,083円
( 8,891円 )
32日目
9,212円
( 10,133円 )
32日目
8,411円
( 9,252円 )
32日目
9,650円
( 10,615円 )
32日目
8,183円
( 9,001円 )
5日目
9,995円
( 10,995円 )
23日目
9,625円
( 10,588円 )
32日目
10,901円
( 11,991円 )
32日目
9,626円
( 10,589円 )
3日目
11,002円
( 12,102円 )
23日目
13,691円
( 15,060円 )
32日目
15,576円
( 17,134円 )
32日目
14,448円
( 15,893円 )
32日目
16,297円
( 17,927円 )
32日目
13,843円
( 15,227円 )
5日目
14,979円
( 16,477円 )
23日目
13,889円
( 15,278円 )
5日目
17,882円
( 19,670円 )
23日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。
【特長】
・豊富な品揃えで標準化。
・単列チェーンを2本掛けられるシングルデュアル(SD)タイプも用意いたしました。
・小歯数ゾーンは歯先硬化仕様、大歯数ゾーンは歯先生仕様としています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS40 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Cタイプ
RS40 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS60 スプロケット 2Bタイプ
RS80 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格1,471円-12,254円 -499円 -2,011円 -3,357円 -6,937円 -
通常出荷日3日目〜31日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形B形B形
呼び番号404040506080
列数221222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト