メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 軸種類

  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:6日目

軸穴加工品のフィットボアスプロケット。【特長】・面倒な追加工無しで、使用可能。

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

型番:

RS35-1B13T-H16J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS35-1B13T-H16Jの仕様・寸法情報

スプロケット形状
B形
呼び番号
35
歯数(T)
13
列数
1
軸穴径 D(mm)
16
種類
軸穴加工タイプ
材質
[スチール] 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
チェーンタイプ
RS
ローラ形式
Rローラ
軸種類
軸穴加工指定
表面処理
[歯面焼入れ] 高周波焼入
ピッチ円直径(DP)(mm)
39.8
外径(DO)(mm)
44
ハブ外径(DH)(mm)
32
ハブ長さ(L)(mm)
20
適用チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(2)(mm)
5.08
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプの製品イメージ

規格表

型番(外径) (DO)ピッチ円直径
DP
ハブ直径
DH
ハブ全長
L
タップ位置
a
歯数
RS35-1B 9T-H□□J3227.85222059
RS35-1B 10T-H□□J3530.822520510
RS35-1B 11T-H□□J3833.812720511
RS35-1B 12T-H□□J4036.803120512
RS35-1B 13T-H□□J4439.803220513
RS35-1B 14T-H□□J4642.813020814
RS35-1B 15T-H□□J5145.813520815
RS35-1B 16T-H□□J5348.823720816
RS35-1B 17T-H□□J5751.844120817
RS35-1B 18T-H□□J6054.854420818
RS35-1B 19T-H□□J6357.874720819
RS35-1B 20T-H□□J6660.895020820
RS35-1B 21T-H□□J6963.915320821
RS35-1B 22T-H□□J7266.935320822
RS35-1B 23T-H□□J7569.955320823
RS35-1B 24T-H□□J7872.97532210/7※24
RS35-1B 25T-H□□J8176.00532210/7※25
RS35-1B 26T-H□□J8479.02532210/7※26
RS35-1B 27T-H□□J8782.05532210/7※27
RS35-1B 28T-H□□J9085.07532210/7※28
RS35-1B 30T-H□□J9691.12532210/7※30
RS35-1B 32T-H□□J10297.18532210/7※32
RS35-1B 34T-H□□J109103.23532210/7※34
RS35-1B 35T-H□□J112106.26532210/7※35
RS35-1B 36T-H□□J115109.29532210/7※36
RS35-1B 38T-H□□J121115.3463251038
RS35-1B 40T-H□□J127121.4063251040
型番RS35 仕上げ軸穴径 φd mm 公差(H7)
RS35-1B 9T-H□□J10----------------
RS35-1B 10T-H□□J1012---------------
RS35-1B 11T-H□□J101214--------------
RS35-1B 12T-H□□J1012141516------------
RS35-1B 13T-H□□J10121415161718----------
RS35-1B 14T-H□□J1012141516------------
RS35-1B 15T-H□□J1012141516171819---------
RS35-1B 16T-H□□J101214151617181920--------
RS35-1B 17T-H□□J-12141516171819202224------
RS35-1B 18T-H□□J-12141516171819202224------
RS35-1B 19T-H□□J-121415161718192022242528----
RS35-1B 20T-H□□J-12141516171819202224252830---
RS35-1B 21T-H□□J-1214151617181920222425283032--
RS35-1B 22T-H□□J-1214151617181920222425283032--
RS35-1B 23T-H□□J-1214151617181920222425283032--
RS35-1B 24T-H□□J-12141516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 25T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 26T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 27T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 28T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 30T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 32T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 34T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 35T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 36T-H□□J---1516171819202224※25※28※30※32※--
RS35-1B 38T-H□□J--------202224252830323538
RS35-1B 40T-H□□J--------202224252830323538
  • ※ 穴径に※印のあるものは、タップ位置が7mmです。

型番リスト

表示件数
型番
RS35-1B13T-H16J

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

軸種類

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
13
16
軸穴加工指定
39.8
44
32
20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
6日目

詳細情報

基本情報

軸穴加工品のフィットボアスプロケット。
【特長】
・面倒な追加工無しで、使用可能。

ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • RSローラチェーン 画像

    椿本チエイン

    RSローラチェーン

    ローラーチェーンと組み合わせて使用。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現します。

  • ローラチェーン用自動給油器 画像

    椿本チエイン

    ローラチェーン用自動給油器

    自動給油により、手作業による頻繁な給油が不要。

  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 画像

    椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

    耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング。ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった過酷な使用環境にも対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプの型番RS35-1B13T-H16Jのページです。 型番RS35-1B13T-H16Jに関する仕様情報を記載しております。
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
動力軸から回転軸への取り出しに
5
満足度:5.0
特に製品に不満はありませんでした。 設計通りで特段、作りが悪いということもありません。
1人が参考にしています。
ドアの開閉装置の駆動系に
5
満足度:5.0
当社製品に使用しました。製品装置中のドアの開閉装置の駆動系に使用しています。顧客の仕様によってモータの選定、軸の選定等を...もっと読む
0人が参考にしています。
外販用搬送設備に使用
4
満足度:4.0
外販用搬送設備に対し無給油ラムダチェーンとの組み合わせ利用で駆動機構として使用しています。軸穴加工済み商品で面倒な追加工...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備機器の駆動部に
5
満足度:5.0
WEB上でヒットした商品であったため選定し購入しました。耐久性に関しては高負荷がかかるようなものではなく、軽量物の搬送を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
RS35 フィットボアスプロケット 1B
RS35 スプロケット 1Bタイプ
RS50 フィットボアスプロケット 1B
RS40 フィットボアスプロケット 1B
RS60 フィットボアスプロケット 1B
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格731円1,079円 -409円 -1,518円 -1,107円 -1,753円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号353535504060
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました