メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS160 スプロケット 1Bタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,755円
( 78,931円 )
5日目
65,662円
( 72,228円 )
5日目
91,385円
( 100,524円 )
5日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS160 スプロケット 1Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS160 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 1Bタイプ
RS40 スプロケット 1Bタイプ
RS60 スプロケット 1Bタイプ
RS80 スプロケット 1Bタイプ
RS35 スプロケット 1Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格65,662円-762円 -499円 -1,387円 -2,555円 -409円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト