メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内
    • 32日以内

RS120 スプロケット 1Aタイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

最小発注数量
30
33
364.49
385
1個
45
38
546.19
568
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,622円
( 29,284円 )
31日目
30,140円
( 33,154円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 椿本チエイン RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS120 スプロケット 1Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS120 スプロケット 1Aタイプ
RS120 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 1Aタイプ
RS40 スプロケット 1Aタイプ
RS60 スプロケット 1Aタイプ
RS80 スプロケット 1Aタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格26,622円-15,316円 -639円 -439円 -1,304円 -2,038円 -
通常出荷日31日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
スプロケット形状A形B形A形A形A形A形
呼び番号12012050406080
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト