メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。
  • チェーン番号

    • 40
    • 50
    • 60
  • ローラ形式

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ローラ径(mm)

    ~mm
  • プレート厚さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • サイドローラ 取付間隔

    ~mm
  • サイドローラ 取付形式(L毎)

  • 形式記号

  • 内リンク内幅(W)(mm)

    ~mm
  • ピン径(D)(mm)

    ~mm
  • ピン長(L1+L2)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 23日以内

プラサイドローラ付プラコンビチェーン

未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

千鳥形

プラサイドローラ付プラコンビチェーン 外形図01
  • 継手リンクの形式はすべて割ピン形です。

平行形

プラサイドローラ付プラコンビチェーン 外形図02

規格表

チェーンサイズ&形式ピッチ
P
ローラ径
R
内リンク内幅
W
プレートピンサイドローラ概略質量
kg/m
厚さT幅H径DL1L2L3DSHS
RS40-PC-SRP12.707.927.951.512.03.979.6517.919.315.887.80.69
RS50-PC-SRP15.87510.169.532.015.05.0911.921.623.219.059.40.96
RS60-PC-SRP19.0511.9112.702.418.15.9615.2527.9530.3522.2312.61.40

注)
1.オフセットリンクはありませんので偶数リンクで使用してください。
2.概略質量はサイドローラの取付間隔が上図の場合です。

型番リスト

表示件数

チェーン番号

ローラ形式

ピッチ

(mm)

ローラ径

(mm)

プレート厚さ

(mm)

プレート幅

(mm)

種類

サイドローラ 取付間隔

サイドローラ 取付形式

(L毎)

形式記号

内リンク内幅(W)

(mm)

ピン径(D)

(mm)

ピン長(L1+L2)

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[40] RS40
-
-
-
-
-
継手リンク
1
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[40] RS40
-
-
-
-
-
継手リンク
2
平行形
-
-
-
-
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
2
平行形
2L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[40] RS40
-
-
-
-
-
継手リンク
2
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
2
千鳥形
2L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
3
平行形
3L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
3
千鳥形
3L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
4
平行形
4L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[40] RS40
プラローラ
12.7
7.92
1.5
12
リンク
4
千鳥形
4L
7.95
3.97
27.55
対応
1個
[50] RS50
-
-
-
-
-
継手リンク
1
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
1
千鳥形
1L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
-
-
-
-
-
継手リンク
2
平行形
-
-
-
-
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
2
平行形
2L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
-
-
-
-
-
継手リンク
2
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
2
千鳥形
2L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
3
平行形
3L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
3
千鳥形
3L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
4
平行形
4L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[50] RS50
プラローラ
15.875
10.16
2
15
リンク
4
千鳥形
4L
9.53
5.09
33.5
対応
1個
[60] RS60
-
-
-
-
-
継手リンク
1
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
1
千鳥形
1L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
-
-
-
-
-
継手リンク
2
平行形
-
-
-
-
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
2
平行形
2L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
-
-
-
-
-
継手リンク
2
千鳥形
-
-
-
-
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
2
千鳥形
2L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
3
平行形
3L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
3
千鳥形
3L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
4
平行形
4L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
[60] RS60
プラローラ
19.05
11.91
2.4
18.1
リンク
4
千鳥形
4L
12.7
5.96
43.2
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702円
( 772円 )
23日目
702円
( 772円 )
23日目
137円
( 151円 )
23日目
527円
( 580円 )
16日目
108円
( 119円 )
16日目
117円
( 129円 )
23日目
95円
( 105円 )
23日目
106円
( 117円 )
23日目
92円
( 101円 )
23日目
828円
( 911円 )
23日目
207円
( 228円 )
23日目
828円
( 911円 )
23日目
185円
( 204円 )
23日目
626円
( 689円 )
16日目
155円
( 171円 )
16日目
163円
( 179円 )
23日目
139円
( 153円 )
23日目
145円
( 160円 )
23日目
133円
( 146円 )
23日目
1,089円
( 1,198円 )
23日目
324円
( 356円 )
23日目
1,089円
( 1,198円 )
23日目
290円
( 319円 )
23日目
811円
( 892円 )
16日目
238円
( 262円 )
16日目
256円
( 282円 )
23日目
207円
( 228円 )
23日目
220円
( 242円 )
23日目
207円
( 228円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
・RS標準ローラチェーンに対して、-5dBの低騒音化を実現すると共に、50%軽量化しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラサイドローラ付プラコンビチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラサイドローラ付プラコンビチェーン
サイドローラ付 バイピッチチェーン
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
倍速チェーン スナップカバー付
トップローラ付 バイピッチチェーン
トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格92円-82円 -139円 -458円 -180円 -379円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜23日目23日目〜16日目〜16日目〜
分類サイドローラサイドローラサイドローラセンターローラトップローラトップローラ
材質樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラ付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト