メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

PXプーリ P2M形(アルミタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

プーリ形状

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
14
C形
4
3
12
対応
1個
15
C形
5
3
13
対応
1個
16
C形
5
3
13
対応
1個
18
C形
6
3
15
対応
1個
20
C形
6.35
4
17
対応
1個
22
C形
6.35
4
17
対応
1個
24
C形
6.35
4
17
対応
1個
25
C形
6.35
4
21
対応
1個
26
C形
6.35
4
21
対応
1個
28
B形
6.35
5
25
対応
1個
28
F形
6.35
5
25
対応
1個
30
B形
8
5
26
対応
1個
30
F形
8
5
26
対応
1個
32
B形
8
5
28
対応
1個
32
F形
8
5
28
対応
1個
34
B形
9
5
28
対応
1個
34
F形
9
5
28
対応
1個
36
B形
9
5
29
対応
1個
36
F形
9
5
29
対応
1個
40
B形
10
5
32
対応
1個
40
F形
10
5
32
対応
1個
42
B形
12
5
32
対応
1個
42
E形
12
5
32
対応
1個
44
B形
12
5
34
対応
1個
44
F形
12
5
34
対応
1個
48
B形
12
5
35
対応
1個
48
E形
12
5
35
対応
1個
50
B形
15
5
39
対応
1個
50
F形
15
5
39
対応
1個
60
B形
19
5
45
対応
1個
60
F形
19
5
45
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,191円
( 2,410円 )
5日目
2,039円
( 2,243円 )
5日目
2,488円
( 2,737円 )
5日目
2,539円
( 2,793円 )
5日目
2,490円
( 2,739円 )
5日目
2,470円
( 2,717円 )
5日目
2,476円
( 2,724円 )
5日目
2,463円
( 2,709円 )
5日目
2,619円
( 2,881円 )
5日目
3,037円
( 3,341円 )
5日目
3,037円
( 3,341円 )
5日目
3,126円
( 3,439円 )
5日目
3,126円
( 3,439円 )
5日目
3,159円
( 3,475円 )
5日目
3,159円
( 3,475円 )
5日目
3,320円
( 3,652円 )
5日目
3,320円
( 3,652円 )
5日目
3,393円
( 3,732円 )
5日目
3,393円
( 3,732円 )
5日目
3,482円
( 3,830円 )
5日目
3,482円
( 3,830円 )
5日目
3,627円
( 3,990円 )
5日目
3,627円
( 3,990円 )
5日目
3,700円
( 4,070円 )
5日目
3,700円
( 4,070円 )
5日目
4,669円
( 5,136円 )
5日目
4,669円
( 5,136円 )
5日目
4,702円
( 5,172円 )
5日目
4,702円
( 5,172円 )
5日目
5,040円
( 5,544円 )
5日目
5,040円
( 5,544円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーリ本体、アルミ仕様もラインナップ。
・高精度な運転が可能です。かみ合い伝動ですから正確な運転が可能です。
・ギヤなど他の伝動要素に比べて静かで滑らかな運転が可能です。
・給油の必要はありません。ですから油の飛散で装置が汚れることもありません。
・モータなどの動力を効率よく伝えることができ、エネルギーロスがほとんどありません。
・ギヤなど他の伝動要素と比較して、高速運転が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P2M形(アルミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXプーリ P2M形(アルミタイプ)
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
シンクロプーリ XL形
Kタイミングプーリ XLタイプ
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm_2GT
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT
メーカー椿本チエイン椿本チエインバンドー化学片山チエン鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,039円-12,088円-815円 -4,624円 -4,240円 -
通常出荷日5日目44日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
種類タイミングプーリ棒状タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)P2MP5MXLXL2GT2GT
ベルト幅(mm)61009.59.564
ベルト幅(inch)0.23622047243.9370078740.370.37--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト