17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TKH形 ケーブルベヤ(TKH250形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TKH形 ケーブルベヤ(TKH250形)

販売終了

型番

TKH250-KGA

2015年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高強度で高剛性、耐熱性にも優れているTKH形ケーブルベヤ(TKH250形)。
【特長】
・重荷重で使用頻度があまり多くない場合に最適。
・ステンレス仕様、旋回仕様など特形対応も可能。

ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
カバー種類
標準
内側高さ H1(mm)
-
キャリア内部分割数
-
屈曲半径 R(mm)
-
特性
標準
最大ケーブル外径 Dp(φ)
-
使用速度(m/s)
-
ピッチ P(mm)
-
ケーブル挿入面
-
ケーブル挿入種類
-
運動の種類
2次元運動

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト