メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

型番:

TTU1012T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TTU1012Tの仕様・寸法情報

チェーン番号
2060
歯数(範囲選択)
16~
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)
~20
外径(mm)
129
ピッチ円直径(mm)
129.26
歯数
21
軸穴径 下穴(mm)
16
軸穴径 最大(mm)
55

商品情報

外形図

スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T 外形図

規格表

型番割出歯数作用歯数ピッチ径
Dp
外径
Do
軸穴径d概略質量
kg
材質
下穴最大
TTU1012T2110 1/2129.2612916553.3機械構造用炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
TTU1012T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,454円
( 9,299円 )
6日目

詳細情報

基本情報

適用チェーン TTU形
【特長】
・曲線搬送用のステンレストップチェーンの標準タイプ
・全部品ステンレス製です
・ヒンジとプレートの一部をラップさせた上面形状
・搬送物の安定搬送に適します
・プレート上面は研削仕上げを行ったミガキ仕様です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012Tの型番TTU1012Tのページです。 型番TTU1012Tに関する仕様情報を記載しております。
スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T
WT3830シリーズ用 分割形スプロケット
ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
ステンレススプロケット 100B形
標準ステンレス2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
メーカー椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)片山チエン片山チエン
通常価格8,454円7,590円8,980円 -9,531円 -9,580円 -23,827円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜4日目4日目
チェーン番号2060-20602060-C2082H
歯数(範囲選択)16~16~16~16~--
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)~2021~30~20~20-21~30
外径(mm)129130.0----
ピッチ円直径(mm)129.26129.26----
よく一緒に購入される商品

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました