メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が51型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角ハイテンションボルト(F10T)

通常単価(税別)
274円~2,826円
税込単価
301円~3,109円
通常出荷日:1日目

六角ボルト+10割六角ナット+平座金×2枚がセットされたボルトセット。【特長】・規格のJISB1186...

詳細を確認
  • 現在メーカー長期欠品中となっております。
    納期未定のため、販売再開までしばらくお待ちくださいませ。
    ※ミスミ在庫品につきましても、在庫無くなり次第、長期欠品となります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

最小発注数量
12
45
M12
M12X45
M12-45
1個
16
50
M16
M16X50
M16-50
1個
16
65
M16
M16X65
M16-65
1個
16
85
M16
M16X85
M16-85
1個
16
90
M16
M16X90
M16-90
1個
16
95
M16
M16X95
M16-95
1個
20
45
M20
M20X45
M20-45
1個
20
55
M20
M20X55
M20-55
1個
20
65
M20
M20X65
M20-65
1個
20
70
M20
M20X70
M20-70
1個
20
75
M20
M20X75
M20-75
1個
20
80
M20
M20X80
M20-80
1個
20
85
M20
M20X85
M20-85
1個
20
90
M20
M20X90
M20-90
1個
20
95
M20
M20X95
M20-95
1個
20
100
M20
M20X100
M20-100
1個
20
105
M20
M20X105
M20-105
1個
20
110
M20
M20X110
M20-110
1個
20
115
M20
M20X115
M20-115
1個
20
120
M20
M20X120
M20-120
1個
20
125
M20
M20X125
M20-125
1個
22
50
M22
M22X50
M22-50
1個
22
55
M22
M22X55
M22-55
1個
22
60
M22
M22X60
M22-60
1個
22
65
M22
M22X65
M22-65
1個
22
70
M22
M22X70
M22-70
1個
22
75
M22
M22X75
M22-75
1個
22
80
M22
M22X80
M22-80
1個
22
85
M22
M22X85
M22-85
1個
22
90
M22
M22X90
M22-90
1個
22
95
M22
M22X95
M22-95
1個
22
100
M22
M22X100
M22-100
1個
22
110
M22
M22X110
M22-110
1個
22
115
M22
M22X115
M22-115
1個
22
125
M22
M22X125
M22-125
1個
22
130
M22
M22X130
M22-130
1個
22
135
M22
M22X135
M22-135
1個
22
145
M22
M22X145
M22-145
1個
24
60
M24
M24X60
M24-60
1個
24
65
M24
M24X65
M24-65
1個
24
70
M24
M24X70
M24-70
1個
24
85
M24
M24X85
M24-85
1個
24
90
M24
M24X90
M24-90
1個
24
100
M24
M24X100
M24-100
1個
24
105
M24
M24X105
M24-105
1個
24
110
M24
M24X110
M24-110
1個
24
120
M24
M24X120
M24-120
1個
24
125
M24
M24X125
M24-125
1個
24
130
M24
M24X130
M24-130
1個
24
140
M24
M24X140
M24-140
1個
24
150
M24
M24X150
M24-150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274円
( 301円 )
1日目
394円
( 433円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
718円
( 790円 )
1日目
750円
( 825円 )
1日目
772円
( 849円 )
1日目
898円
( 988円 )
1日目
964円
( 1,060円 )
1日目
1,022円
( 1,124円 )
1日目
1,050円
( 1,155円 )
1日目
1,082円
( 1,190円 )
1日目
1,122円
( 1,234円 )
1日目
1,154円
( 1,269円 )
1日目
1,184円
( 1,302円 )
1日目
1,218円
( 1,340円 )
1日目
1,240円
( 1,364円 )
1日目
1,272円
( 1,399円 )
1日目
1,306円
( 1,437円 )
1日目
1,336円
( 1,470円 )
1日目
1,372円
( 1,509円 )
1日目
1,472円
( 1,619円 )
1日目
1,272円
( 1,399円 )
1日目
1,308円
( 1,439円 )
1日目
1,354円
( 1,489円 )
1日目
1,390円
( 1,529円 )
1日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目
1,462円
( 1,608円 )
1日目
1,508円
( 1,659円 )
1日目
1,550円
( 1,705円 )
1日目
1,582円
( 1,740円 )
1日目
1,614円
( 1,775円 )
1日目
1,654円
( 1,819円 )
1日目
1,728円
( 1,901円 )
1日目
1,776円
( 1,954円 )
1日目
1,850円
( 2,035円 )
1日目
1,892円
( 2,081円 )
1日目
1,926円
( 2,119円 )
1日目
2,002円
( 2,202円 )
1日目
1,804円
( 1,984円 )
1日目
1,850円
( 2,035円 )
1日目
1,888円
( 2,077円 )
1日目
2,024円
( 2,226円 )
1日目
2,082円
( 2,290円 )
1日目
2,164円
( 2,380円 )
1日目
2,218円
( 2,440円 )
1日目
2,260円
( 2,486円 )
1日目
2,356円
( 2,592円 )
1日目
2,410円
( 2,651円 )
1日目
2,444円
( 2,688円 )
1日目
2,544円
( 2,798円 )
1日目
2,826円
( 3,109円 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト+10割六角ナット+平座金×2枚がセットされたボルトセット。
【特長】
・規格のJISB1186で軸力保証高力ボルトで、強度に比例した締付け強度が得られる。
・締付けトルク値のバラツキが小さい。
・ボルトの頭に強度を表すF10Tの刻印入り。
・材質:スチール。
・表面処理:なし。
・セット内容:ボルト×1、ナット×1、座金×2。
【用途】
・鉄骨建築物、橋梁などの鋼構造物の組み立てに使用。

ご注意

  • 現在メーカー長期欠品中となっております。
    納期未定のため、販売再開までしばらくお待ちくださいませ。
    ※ミスミ在庫品につきましても、在庫無くなり次第、長期欠品となります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ハイテンションボルトの形状寸法

ボルト

六角ハイテンションボルト(F10T):関連画像

ボルトの外形図

六角ハイテンションボルト(F10T):関連画像

頭部の片寄り

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び d1 H B D D1 r K a-b h S
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 約 最小 約 最大 基準寸法 許容差
M12 12 +0.7
-0.2
8 ±0.8 22 0
-0.8
20 20 0.8~1.6 2 0.7 0.4~0.8 25 +5
0
M16 16 10 27 25 25 1.2~2.0 0.8 30
M20 20 +0.8
-0.4
13 ±0.9 32 0
-1
30 29 2.5 0.9 35 +6
0
M22 22 14 36 34 33 1.1 40
M24 24 15 41 39 38 1.6~2.4 3 1.2 45
  • ※ d1の測定位置は、l0≒1/4 dとします。
  • ※ 不完全ねじ部の長さxは約2山とし、全ねじの場合は約3山とします。

ナット

六角ハイテンションボルト(F10T):関連画像

ナットの外形図

六角ハイテンションボルト(F10T):関連画像

ねじ穴の片寄り

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び おねじの外径 H B D D1 a-b h
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 約 最小 最大
M12 12 12 ±0.35 22 0
-0.8
20 20 0.7 0.4~0.8
M16 16 16 27 25 25 0.8
M20 20 20 ±0.4 32 0
-1
30 29 0.9
M22 22 22 36 34 33 1.1
M24 24 24 41 39 38 1.2

※ナット座面側のねじ部の面取りは、直径1.0~1.05dとします。

座金

六角ハイテンションボルト(F10T):関連画像

座金の外形図

 

(単位:mm)

 

座金の呼び d D t cまたはr
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 約
12 13 +0.7
0
26 0
-0.8
3.2 ±0.4 1.5
16 17 32 4.5 ±0.5
20 21 +0.8
0
40 0
-1
2.0
22 23 44 6 ±0.7
24 25 48 2.4

※上図には45°の面取りを行ったものを示していますが、丸み(r)を付ける場合もございます。

六角ハイテンションボルトの機械的性質

ボルト

ボルトの機械的性質による等級 試験片の機械的性質 製品の機械的性質
耐力
(N/mm2)
引張強さ
(N/mm2)
伸び
(%)
絞り
(%)
ねじの呼び 有効断面積
(mm2)
最小引張荷重
(kN)
硬さ
F10T 900以上 1000~1200 14以上 40以上 M12 84.3 84.3 27~38HRC
M16 157 157
M20 245 245
M22 303 303
M24 353 353

ナット

  • ナットの機械的性質による等級:F10
  • 硬さ:20~35HRC
  • 保証荷重:ボルトの最小引張荷重に同じ

座金

  • 座金の機械的性質による等級:F35
  • 硬さ:35~45HRC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ハイテンションボルト(F10T)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄骨階段
5
満足度:5.0
鉄骨階段組みの際に使用。 いつも使うハイテンションなので問題なく使えました。 ほしい数が手に入るので便利です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q相手材は何を使用しますか?
A
一般鋼材を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ハイテンションボルト(F10T)
六角ハイテンションボルト(F8T)
強度区分=10.9 六角ボルト
強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ
強度区分=10.9 六角ボルト 細目
鋼 強度区分10.9 六角ボルト
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格274円-548円70円 -70円 -226円 -118円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールSCM-SCMスチール
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト