メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HP7用透過型相互干渉防止フィルタ

型番:

HP-U02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HP-U02の仕様・寸法情報

種類
関連部品
センサオプション種類
センサユニット用部品
取り付けタイプ
透過型相互干渉防止フィルタ
-
-

商品情報

外形図

HP7用透過型相互干渉防止フィルタ 外形図01

製品仕様

  • 隣り合う2台の投・受光器の偏光方向を変えることによって相互干渉を防止
  • 投光・受光器各2セットの計4個
  • 適応機種型番:HP7-T1□/T5□
 

透過形相互干渉防止フィルタ装着時検出距離

-組合せ型番
HP7-T1□HP7-T5□
型番検出距離検出距離
HP-U027m1.8m

型番リスト

表示件数
型番
HP-U02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729円
( 1,902円 )
4日目

詳細情報

基本情報

偏光方向が縦・横あるHP7用透過型相互干渉防止フィルタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP7用透過型相互干渉防止フィルタの型番HP-U02のページです。 型番HP-U02に関する仕様情報を記載しております。
HP7用透過型相互干渉防止フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HP7用透過型相互干渉防止フィルタ
HP7用底面取付けL字型ブラケット
HP7用背面取付けL字型ブラケット
HP7用タテスリット
HP7用ヨコスリット
HP7用ヨコ取付けカバーブラケット
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格1,729円572円 -711円931円 -796円 -1,001円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類関連部品-----
センサオプション種類センサユニット用部品-----
取り付けタイプ透過型相互干渉防止フィルタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました