メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

平形パッド PFシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPF□H-K

通常単価(税別)
4,736円~5,812円
税込単価
5,210円~6,393円
通常出荷日:7日目

こちらは平形パッド PFシリーズ(バッファ式回り止め金具付)の保守部品である金具セット( NAPF□H...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管継手

接続ねじ径

パッド径

(mm)

円形パッド

ストローク

(mm)

真空取出し方向

長円形パッド

最小発注数量
プッシュイン継手
M8
-
1.5A 2A 3.5A
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
1.5A 2A 3.5A
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
1.5A 2A 3.5A
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
-
-
縦取出し
2X4A
1個
プッシュイン継手
M8
-
-
-
縦取出し
2X4A
1個
プッシュイン継手
M8
-
-
-
縦取出し
2X4A
1個
プッシュイン継手
M8
-
5A 6A 8A 10A 15A
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
5
-
3
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
5A 6A 8A 10A 15A
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
5
-
10
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
5A 6A 8A 10A 15A
-
縦取出し
-
1個
バーブ継手
M8
5
-
15
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
20
-
6
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
20
-
15
縦取出し
-
1個
バーブ継手
M14
20
-
15
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
20
-
30
縦取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
5A 6A 8A 10A 15A
-
横取出し
-
1個
プッシュイン継手
M8
-
5A 6A 8A 10A 15A
-
横取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
横取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
横取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
20
-
15
横取出し
-
1個
バーブ継手
M14
20
-
15
横取出し
-
1個
プッシュイン継手
M14
-
20B 25 30 35 40 50
-
横取出し
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867円
( 5,354円 )
7日目
5,117円
( 5,629円 )
7日目
5,367円
( 5,904円 )
7日目
5,215円
( 5,737円 )
7日目
5,475円
( 6,023円 )
7日目
5,715円
( 6,287円 )
7日目
4,736円
( 5,210円 )
7日目
4,954円
( 5,449円 )
7日目
4,921円
( 5,413円 )
7日目
5,139円
( 5,653円 )
7日目
5,095円
( 5,605円 )
7日目
5,171円
( 5,688円 )
7日目
5,247円
( 5,772円 )
7日目
5,465円
( 6,012円 )
7日目
5,421円
( 5,963円 )
7日目
5,639円
( 6,203円 )
7日目
5,486円
( 6,035円 )
7日目
5,595円
( 6,155円 )
7日目
5,812円
( 6,393円 )
7日目
4,921円
( 5,413円 )
7日目
5,095円
( 5,605円 )
7日目
5,247円
( 5,772円 )
7日目
5,421円
( 5,963円 )
7日目
5,639円
( 6,203円 )
7日目
5,486円
( 6,035円 )
7日目
5,595円
( 6,155円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらは平形パッド PFシリーズ(バッファ式回り止め金具付)の保守部品である金具セット( NAPF□H-K)となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形パッド PFシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPF□H-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形パッド PFシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPF□H-K
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性平形リブ付 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCSMCSMC
通常価格4,736円-3,432円 -4,939円 -6,351円3,096円
通常出荷日7日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
パット形状平形多段ベローズ平形平形平形
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準
接続ねじ種類おねじおねじおねじおねじめねじ

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト