メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 対応金具 NAPC□H-K(バッファ式回り止め金具付パッド)

通常単価(税別)
4,758円~5,530円
税込単価
5,234円~6,083円
通常出荷日:7日目

こちらは三段じゃばら形パッド PCシリーズ(バッファ式回り止め金具付)の対応金具となります。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管継手

パッド径

(mm)

円形パッド

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
プッシュイン継手
-
5 7
-
縦取出し
1個
プッシュイン継手
-
-
-
縦取出し
1個
プッシュイン継手
-
10 15 18 20
-
縦取出し
1個
プッシュイン継手
10
-
10
縦取出し
1個
プッシュイン継手
-
10 15 18 20
-
縦取出し
1個
プッシュイン継手
10
-
15
縦取出し
1個
プッシュイン継手
-
-
-
横取出し
1個
プッシュイン継手
-
5 7
-
横取出し
1個
プッシュイン継手
-
10 15 18 20
-
横取出し
1個
プッシュイン継手
-
10 15 18 20
-
横取出し
1個
プッシュイン継手
-
10 15 18 20
-
横取出し
1個
バーブ継手
10
-
15
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,932円
( 5,425円 )
7日目
4,954円
( 5,449円 )
7日目
5,139円
( 5,653円 )
7日目
5,356円
( 5,892円 )
7日目
5,312円
( 5,843円 )
7日目
5,530円
( 6,083円 )
7日目
4,758円
( 5,234円 )
7日目
5,117円
( 5,629円 )
7日目
4,954円
( 5,449円 )
7日目
5,139円
( 5,653円 )
7日目
5,312円
( 5,843円 )
7日目
5,378円
( 5,916円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらは三段じゃばら形パッド PCシリーズ(バッファ式回り止め金具付)の対応金具となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 対応金具 NAPC□H-K(バッファ式回り止め金具付パッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三段じゃばら形パッド PCシリーズ 対応金具 NAPC□H-K(バッファ式回り止め金具付パッド)
ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付
真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付
メーカーコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格4,758円-2,189円 -837円 -700円 -2,377円 -2,185円 -
通常出荷日7日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目
パット形状多段ベローズ滑り止め滑り止め滑り止め滑り止め滑り止め
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット-パッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準-標準
接続ねじ種類おねじおねじめねじめねじ-おねじ
接続ねじ径M8M14M6M6-M14

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト