メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    【まちがい型番対策用】吸着パッド 薄型PNシリーズ

    通常単価(税別)
    5,715円~5,878円
    税込単価
    6,287円~6,466円
    通常出荷日:7日目

    こちらは薄型パッド PNシリーズ(バッファ式金具付)となります。■リップ部が薄いタイプの薄形パッド 紙...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,715円
    ( 6,287円 )
    7日目
    5,878円
    ( 6,466円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    こちらは薄型パッド PNシリーズ(バッファ式金具付)となります。■リップ部が薄いタイプの薄形パッド 紙、ビニール等、表面が滑らかで変形しやすいワークに最適

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    【まちがい型番対策用】吸着パッド 薄型PNシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト