メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

【まちがい型番対策用】吸着パッド エコパッドPKシリーズ

通常単価(税別)
3,093円~4,497円
税込単価
3,402円~4,947円
通常出荷日:6日目

こちらはエコパッドPKシリーズです。■じゃばらタイプ2種類の自動車製造ライン専用パッド■パッド内面のす...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

パット形状

パット種類

材質

ゴム系材質

環境

色

使用温度範囲

(℃)

種類

パッド 形状

特性

パッド径

(mm)

最小発注数量
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
75
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
30
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
40
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
50
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
60
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
75
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
100
1個
該当なし
-
関連部品
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
[黒] 黒
-
関連部品
-
なし
-
1個
該当なし
-
関連部品
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
[黒] 黒
-
関連部品
-
なし
-
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
40
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
白
-60~250
パッド 単品
平形
なし
40
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
40
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
60
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
白
-60~250
パッド 単品
平形
なし
60
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
80
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
白
-60~250
パッド 単品
平形
なし
80
1個
該当なし
平形
-
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
[黒] 黒
-26~120
パッド 単品
平形
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,310円
( 3,641円 )
6日目
4,389円
( 4,828円 )
6日目
4,389円
( 4,828円 )
6日目
4,389円
( 4,828円 )
6日目
3,093円
( 3,402円 )
6日目
3,310円
( 3,641円 )
6日目
3,465円
( 3,812円 )
6日目
4,236円
( 4,660円 )
6日目
3,595円
( 3,955円 )
6日目
3,378円
( 3,716円 )
6日目
3,954円
( 4,349円 )
6日目
3,378円
( 3,716円 )
6日目
3,573円
( 3,930円 )
6日目
4,225円
( 4,648円 )
6日目
3,747円
( 4,122円 )
6日目
4,497円
( 4,947円 )
6日目
4,389円
( 4,828円 )
6日目

詳細情報

基本情報

こちらはエコパッドPKシリーズです。■じゃばらタイプ2種類の自動車製造ライン専用パッド■パッド内面のすべり止め用溝で、水分や油が付着するワ一クの横すべり防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【まちがい型番対策用】吸着パッド エコパッドPKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【まちがい型番対策用】吸着パッド エコパッドPKシリーズ
吸着跡対策パッド ZP2シリーズ
吸着パッド
吸着パッド 薄物用タイプ
ディスク吸着用真空パッド
ミニ吸着パッド用ホルダ
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCミスミミスミSMCミスミ
通常価格3,093円-1,749円 -220円 -350円 -52円-
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目3日目

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト