メカニカル部品技術窓口
【特長】・アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。・A、B両ポート制...
詳細を確認

注)()内寸法は、OCY-G01-W-X-20の場合です。
| 型番 | 呼び径 (サイズ) | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 最大流量 L/min | チェック弁 クラッキング圧力 MPa{kgf/cm2} | 質量 kg | ガスケット面寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCY-G01-P-20 | 1/8 | 25{255} | 50 | 0.04{0.4} | 1.0 | ISO 4401-03-02-0-94 |
| OCY-G01-W-X-20 | 0.08{0.8} | 1.3 | ||||
| OCY-G01-W-Y-20 | 0.08{0.8} | 1.3 |
OCY-G01-P-20

OCY-G01-P-20
| 品番 | 部品名称 |
|---|---|
| 1 | ボディ |
| 2 | スロットル |
| 3 | リテーナ |
| 4 | スプリング |
| 5 | プレート |
| 6 | スクリュウ |
| 7 | リング |
| 8 | ナット |
| 9 | Oリング |
| 10 | Oリング |
| 11 | Oリング |
| 12 | スクリュウ |
| 13 | ノブ |
| 14 | ナット |
| 15 | スクリュウ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,961円 ( 16,457円 ) | 3日目 |
15,631円 ( 17,194円 ) | 4日目 |
16,127円 ( 17,740円 ) | 89日目 |
【特長】
・アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
・A、B両ポート制御、AまたはBポート制御、およびPまたはTポート制御の豊富な機種が用意されています。
・最高使用圧力25MPa {255kgf/ cm2}です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

不二越
リリーフバルブ Rタイプ
3通常価格(税別):22,057円~

油研工業
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
0通常価格(税別):19,936円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~