17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ポール φ20(直径20mm)

通常単価(税別)
2,5096,129
税込単価
2,7606,742
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです(BPL-12-300M...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポール φ20(直径20mm) 外形図1

BPL-20-100M

ポール φ20(直径20mm) 外形図2

BPL-20-100P

ポール φ20(直径20mm) 外形図3

BPL-20-150M

ポール φ20(直径20mm) 外形図4

BPL-20-150P

ポール φ20(直径20mm) 外形図5

BPL-20-200M

ポール φ20(直径20mm) 外形図6

BPL-20-200P

ポール φ20(直径20mm) 外形図7

BPL-20-300P

ポール φ20(直径20mm) 外形図8

BPL-20-500P

製品仕様

ポール φ20 商品イメージ

仕様

BPL-20-100P

  • 直径:φ20(直径20mm)
  • 全長:100mm
  • 雄ねじ:M16P1
  • 雌ねじ:M16P1
  • 質量:0.23kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BPL-20-150P

  • 直径:φ20(直径20mm)
  • 全長:150mm
  • 雄ねじ:M16P1
  • 雌ねじ:M16P1
  • 質量:0.35kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BPL-20-200P

  • 直径:φ20(直径20mm)
  • 全長:200mm
  • 雄ねじ:M16P1
  • 雌ねじ:M16P1
  • 質量:0.48kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BPL-20-300P

  • 直径:φ20(直径20mm)
  • 全長:300mm
  • 雄ねじ:M16P1
  • 雌ねじ:M16P1
  • 質量:0.71kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

変換内容 タップ穴

変換内容 おねじ

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
M6
φ20×100
10
1個
M16P1
M16P1
φ20×100
10
1個
M6
M6
φ20×150
10
1個
M16P1
M16P1
φ20×150
10
1個
M6
M6
φ20×200
10
1個
M16P1
M16P1
φ20×200
10
1個
M16P1
M16P1
φ20×300
10
1個
M16P1
M16P1
φ20×500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714
( 2,985 )
4日目
2,941
( 3,235 )
4日目
2,509
( 2,760 )
4日目
3,361
( 3,697 )
4日目
3,404
( 3,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,086
( 4,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,531
( 4,984 )
4日目
6,129
( 6,742 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです(BPL-12-300Mは継ぎ足しできません)。
・直径はφ8mm、φ12mm、φ20mm、φ30mmの4種類に、各長さの製品を用意しています。
・雄ねじ、タップがないバーも非磁性ステンレス製で直径φ12mmとφ20mmに各長さの製品を用意しています。
・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様に変わりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール φ20(直径20mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ガイド
5
満足度:5.0
この商品は自社内で部品をスライドさせるためのガイドとして使用していますが、精度も良くて特に不満もありません。自社ではこの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス(SUS303)は磁性、非磁性ですか?
A
通常は非磁性です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール φ20(直径20mm)
バー φ20(直径20mm)
ポール φ12(直径12mm)
ポール φ8(直径8mm)
バー φ12(直径12mm)
スタンド φ20(適合シャフト径20mm)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格2,509-3,042 -1,578 -1,401 -1,351 -3,282 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
種類ロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッドスタンド
ロッド・ポール直径(φ)202012812-
-
主要材質/表面処理ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング