17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バー φ20(直径20mm)

通常単価(税別)
3,0424,728
税込単価
3,3465,201
通常出荷日:4日目

雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。【特長】・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様。・直径...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

BBR-20-300

バー φ20:関連画像

BBR-20-500

バー φ20:関連画像

製品仕様

バー φ20:関連画像

BBR-20-300

BBR-20-300

  • 全長:300mm
  • 質量:0.8kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BBR-20-500

  • 全長:500mm
  • 質量:1.3kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ20×300
10
1個
φ20×500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,042
( 3,346 )
4日目
4,728
( 5,201 )
4日目

詳細情報

基本情報

雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。
【特長】
・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様。
・直径:φ20mm(直径20mm)。
・長さ:300mm、500mmの商品ラインナップ。
【用途】
・光学系、装置構成に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー φ20(直径20mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス(SUS303)は磁性、非磁性。
A
通常は非磁性です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バー φ20(直径20mm)
ポール φ20(直径20mm)
バー φ12(直径12mm)
ポール φ12(直径12mm)
ポール φ8(直径8mm)
スタンド φ20(適合シャフト径20mm)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格3,042-2,509 -1,351 -1,578 -1,401 -3,282 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類ロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッドスタンド
ロッド・ポール直径(φ)202012128-
-
主要材質/表面処理ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト