17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

通常単価(税別)
2,9053,514
税込単価
3,1963,865
通常出荷日:4日目

使い勝手の良いφ8(直径8mm)のスタンド。【特長】・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ES-8-20

ES-8-20 寸法図

ES-8-50

ES-8-50 寸法図

ES-8-80

ES-8-80 寸法図

製品仕様

スタンド φ8 ES-8-20 商品イメージ

ES-8-20

ES-8-20

  • 高さ:20mm
  • クランプねじの数:1
  • 底面のねじ:M6
  • 質量:0.01kg

ES-8-50

  • 高さ:50mm
  • クランプねじの数:1
  • 底面のねじ:M6
  • 質量:0.03kg

ES-8-80

  • 高さ:80mm
  • クランプねじの数:2
  • 底面のねじ:M6
  • 質量:0.05kg

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ18×34
-
1個
φ18×64
-
1個
φ18×94
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,905
( 3,196 )
4日目
3,213
( 3,534 )
4日目
3,514
( 3,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

使い勝手の良いφ8(直径8mm)のスタンド。
【特長】
・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。
・φ8mmの各シャフト用、固定する高さ(深さ)ごとに製品があります。
・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。
・高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
・全長が80mm以上の製品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。

商品担当おすすめ

  • シャフトカラー 画像

    中央精機

    シャフトカラー

    スタンドとカラーを組み合わせて使用すると、垂直方向のずれ防止ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド φ8(適合シャフト径8mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド φ8(適合シャフト径8mm)
スタンド φ20(適合シャフト径20mm)
スタンド φ12(適合シャフト径12mm)
上下微動スタンド
シャフトカラー
ポール φ8(直径8mm)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格2,905-3,282 -3,063 -15,245 -1,253 -1,401 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類ロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンド中間リングロッド・ポール
クランプありありありありあり-
適合シャフト径(mm)φ8φ20φ12---
底面のねじM6M16P1M16P1M16P1--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング