17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スタンド φ20(適合シャフト径20mm)

通常単価(税別)
3,2827,750
税込単価
3,6108,525
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

使い勝手の良いφ20(直径20mm)のスタンド 。【特長】・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ES-20-35P

ES-20-35P 寸法図

ES-20-70P

ES-20-70P 寸法図

ES-20-100P

ES-20-100P 寸法図

ES-20-130P

ES-20-130P 寸法図

製品仕様

スタンド φ20 ES-20-35P 商品イメージ

ES-20-35P

ES-20-35P

  • 高さ:35mm
  • クランプねじの数:2
  • 底面のねじ:M16P1
  • 質量:0.05kg

ES-20-70P

  • 高さ:70mm
  • クランプねじの数:2
  • 底面のねじ:M16P1
  • 質量:0.09kg

ES-20-100P

  • 高さ:100mm
  • クランプねじの数:3
  • 底面のねじ:M16P1
  • 質量:0.12kg

ES-20-130P

  • 高さ:130mm
  • クランプねじの数:3
  • 底面のねじ:M16P1
  • 質量:0.15kg

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ30×50
10
1個
φ30×85
10
1個
φ30×115
-
1個
φ30×145
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
4日目
3,859
( 4,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,280
( 6,908 )
4日目
7,750
( 8,525 )
4日目

詳細情報

基本情報

使い勝手の良いφ20(直径20mm)のスタンド 。
【特長】
・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することが可能。
・高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準付属。
・全長が80mm以上の商品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高める仕様。
【用途】
・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフト固定に使用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • シャフトカラー 画像

    中央精機

    シャフトカラー

    スタンドとカラーを組み合わせて使用すると、垂直方向のずれ防止ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド φ20(適合シャフト径20mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド φ20(適合シャフト径20mm)
スタンド φ12(適合シャフト径12mm)
スタンド φ8(適合シャフト径8mm)
上下微動スタンド
シャフトカラー
ポール φ20(直径20mm)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格3,282-3,063 -2,905 -15,245 -1,253 -2,509 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類ロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンド中間リングロッド・ポール
クランプありありありありあり-
適合シャフト径(mm)φ20φ12φ8---
底面のねじM16P1M16P1M6M16P1--
よく一緒に購入される商品

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング