17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロールスコープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロールスコープ

販売終了

型番

RMM-A2

2017年09月に販売終了となりました。

【特長】
・試料の上に直接本体を載せて観察することができる直立型金属顕微鏡です。
・LED照明を採用し乾電池での使用が可能です。
・3ケ穴レボルバに5×、10×、40×の対物レンズを装備しています。
・オプションでダイヤルゲージを取り付けることができます。
・オプションのデジタルカメラアダプタを使用することで観察面のデジタルカメラでの撮影が可能です。
・RMM-DGSはロールスコープ用のダイヤルゲージで、測定範囲1mm目量0.001mmで深さ・段差の測定ができます。
【用途】
・ロール、版面の観察、検査に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
鏡筒種類
単眼鏡筒、3ケ穴レボルバ、TVアダプタ(0.7倍)
対物レンズ倍率
M5×、M10×、M40×
接眼レンズ倍率
WF10×、WF20×(交換式)
反射照明装置
白色LED光源
LED照明電源タイプ
LED反射照明用電源ユニット(単3電池4本駆動可能)
付属品
白色LED照明、LED照明用電源(ACアダプタ付)
鏡筒移動量(mm)
前後50、左右30
焦点合わせ(mm)
粗動50、微動2
フィルタ
黄、緑 (交換式)
測定範囲(mm)
-
目量(mm)
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト