17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)

    ~mm
  • ホルダー高さ(mm)

    ~mm
  • ホルダー幅(mm)

    ~mm
  • 微動範囲

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

キネマティック角型ミラーホルダ

通常単価(税別)
11,29417,493
税込単価
12,42319,242
通常出荷日:11日目

矩形光学素子用の三点支持式 キネマティック角型ミラーホルダ。【特長】・止めねじ、当てにて試料を固定可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

MHA-S25

MHA-S25 寸法図

MHA-S50

MHA-S50 寸法図

製品仕様

MHA-S25

MHA-S25 商品イメージ
  • 適合素子外形:25×25mm、25.4×25.4mm(1×1")
  • 適合素子厚さ:2mm以上
  • アオリねじ仕様:M6P0.25
  • 調整範囲:±6°
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.14kg

MHA-S50

MHA-S50 商品イメージ
  • 適合素子外形:50×50mm、50.8×50.8mm(2×2")
  • 適合素子厚さ:2mm以上
  • アオリねじ仕様:M6P0.25
  • 調整範囲:±4°
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.17kg

型番リスト

表示件数

角型光学素子サイズ(最大値)

(mm)

ホルダー高さ

(mm)

ホルダー幅

(mm)

微動範囲

角型光学素子サイズ詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
25.4
25
50
±6°
25.4×25.4
10
1個
51
35
70
±4°
51×51
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,294
( 12,423 )
11日目
17,493
( 19,242 )
11日目

詳細情報

基本情報

矩形光学素子用の三点支持式 キネマティック角型ミラーホルダ。
【特長】
・止めねじ、当てにて試料を固定可能。
・止めねじはマイナスドライバで回すことが可能。
・2軸方向のアオリ調整が可能。
【用途】
・矩形光学素子(ミラーなど)の保持。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 簡易型ミラーホルダ 画像

    中央精機

    簡易型ミラーホルダ

    キネマティックミラーホルダのように保持するサイズに制限がなく、簡易型ミラーホルダはミラーを貼り付けて使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キネマティック角型ミラーホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャフトの交換は。
A
シャフトは交換できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キネマティック角型ミラーホルダ
キネマティック溝型ミラーホルダ
キネマティック丸型ミラーホルダ
簡易型ミラーホルダ
溝型ホルダ
角型ミラーホルダ(F53)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格11,294-11,294 -11,294 -11,294 -5,440 -4,410 -
通常出荷日11日目11日目11日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ固定ホルダミラーホルダ
適用素子種類角型角型円型--角型
種類角型薄型丸型簡易型溝型-
微動方式アオリねじM6P0.25アオリねじM6P0.25アオリねじM6P0.25アオリねじM6P0.25--
本体取付部寸法φ12×60φ12×60φ12×60---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング