17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • キャリア ホルダー幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

X型レールキャリア

通常単価(税別)
8,8128,889
税込単価
9,6939,778
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミ製 X型レールキャリア。【特長】・M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

C-211-(1)P

C-211-(1)P 寸法図

C-211-(2)P

C-211-(2)P 寸法図

製品仕様

C-211-(1)P 商品イメージ

C-211-(1)P

C-211-(2)P 商品イメージ

C-211-(2)P

型番リスト

表示件数

キャリア ホルダー幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
10
1個
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,812
( 9,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,889
( 9,778 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製 X型レールキャリア。
【特長】
・M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることが可能。
【用途】
・光学部品や機器などのシステム構成に最適。

商品担当おすすめ

  • 小型X型レール 画像

    中央精機

    小型X型レール

    X型レールキャリアで小型X型レール上を複数、自由に配置できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X型レールキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを載せることはできるか。
A
M16P1、M4のねじを使用して取り付けできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X型レールキャリア
小型X型レール
小型薄型Y型レール
T型キャリア C-216P
ミニレールキャリア
X型レールスタンド
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格8,812-15,60721,899 -16,4733,509 -23,305 -
通常出荷日在庫品1日目11日目16日目16日目4日目3日目〜
種類キャリアレール・ベンチレール・ベンチキャリアキャリアスタンド
種類X型小型X型小型薄型Y型T型--
取付部ねじM16P1、M4---M6、M2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学レール・キャリアカテゴリの売れ筋ランキング