17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ツールスコープ用対物レンズ

通常単価(税別)
8,46627,639
税込単価
9,31330,403
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。・取り付けねじは36山/インチφ20.32(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

OB-5

OB-5 寸法図

LWD-5

LWD-5 寸法図

製品仕様

OB-5

OB-5 商品イメージ
  • 倍率:5×
  • N.A.:0.1
  • 焦点距離:25.4mm
  • 分解能:3.05μm(計算値)

LWD-5

LWD-5 商品イメージ
  • 倍率:5×
  • N.A.:0.07
  • 焦点距離:38.6mm
  • 分解能:4.33μm(計算値)

OB-1

  • 倍率:1×
  • N.A.:0.03
  • 焦点距離:83.0mm
  • 分解能:10.11μm(計算値)

OB-2

  • 倍率:2×
  • N.A.:0.06
  • 焦点距離:53.0mm
  • 分解能:5.08μm(計算値)

OB-3

  • 倍率:3×
  • N.A.:0.08
  • 焦点距離:38.6mm
  • 分解能:3.81μm(計算値)

OB-10

  • 倍率:10×
  • N.A.:0.25
  • 焦点距離:16.3mm
  • 分解能:1.22μm(計算値)

OB-20

  • 倍率:20×
  • N.A.:0.4
  • 焦点距離:8.9mm
  • 分解能:0.76μm(計算値)

LWD-20

  • 倍率:20×
  • N.A.:0.3
  • 焦点距離:8.1mm
  • 分解能:1.01μm(計算値)

型番リスト

表示件数

種類

対物レンズ倍率

焦点距離

(mm)

作動距離

サイズ

RoHS?最小発注数量
接眼・対物レンズ
38.6
45
φ24×81.5
-
1個
接眼・対物レンズ
0.5×
117.0
350
φ24×41
-
1個
接眼・対物レンズ
83.0
165
φ24×21
10
1個
接眼・対物レンズ
53.0
71.5
φ24×21
10
1個
接眼・対物レンズ
38.6
34
φ24×21
10
1個
接眼・対物レンズ
25.6
13
φ24×21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,639
( 30,403 )
11日目
26,429
( 29,072 )
11日目
8,466
( 9,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,082
( 9,990 )
4日目
8,949
( 9,844 )
4日目
9,200
( 10,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。
・取り付けねじは36山/インチφ20.32(JIS B 7141)です。
・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 接眼レンズ OC-10・OC-20 画像

    中央精機

    接眼レンズ OC-10・OC-20

    対物レンズと接眼レンズを組み合わせることで、工作顕微鏡「ツールスコープ」の総合倍率を変更できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールスコープ用対物レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刻印の数字は。
A
刻印の数字は倍率(1×は1倍、10×は10倍)です。
倍率の数字は工作顕微鏡「ツールスコープ」の鏡筒(機械筒長163mm)で使用した場合です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールスコープ用対物レンズ
対物レンズ OBD
ツールスコープ VL型
ツールスコープ C型鏡筒
ツールスコープ L型鏡筒
ツールスコープ IL型鏡筒
メーカー中央精機ミラック光学中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格8,466-8,789 -127,104 -46,064 -46,064 -82,696
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング