メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

独泡パッド PDシリーズ 保守部品(ホルダー) PDH

通常単価(税別)
5,497円
税込単価
6,047円
通常出荷日:6日目

こちらは独泡パッド PDシリーズの保守部品となるホルダー単体(PDH)となります。

型番:

PDH-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PDH-70の仕様・寸法情報

パット種類
対応金具
パッド径(mm)
70
ねじ径
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PDH-70

パッド径

(mm)

ねじ径

最小発注数量
70
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,497円
( 6,047円 )
6日目

詳細情報

基本情報

こちらは独泡パッド PDシリーズの保守部品となるホルダー単体(PDH)となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

独泡パッド PDシリーズ 保守部品(ホルダー) PDHの型番PDH-70のページです。 型番PDH-70に関する仕様情報を記載しております。
独泡パッド PDシリーズ 保守部品(ホルダー) PDHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
独泡パッド PDシリーズ 保守部品(ホルダー) PDH
独泡パッド単体/PDG
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)
真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ
スポンジパッド ZP2シリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)CHELIC(チェリック)SMCSMC
通常価格5,497円1,168円 -347円 -424円 -521円 -613円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
パット種類対応金具スポンジ標準標準--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました