メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が99型番あります。

平形パッド コンパクト固定式金具付パッド PSシリーズ

通常単価(税別)
422円~3,693円
税込単価
464円~4,062円
通常出荷日:6日目~40日目

PSシリーズコンパクト固定式金具付パッド。【特長】・平形パッド・金具取付ねじ:おねじ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

パット形状

本体種類

取付方法

ゴム系材質

配管継手

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(mm)

金具取付けねじ

最小発注数量
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M3
1.5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
おねじ
M3
1.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
-
標準 / 誘電
おねじ
M3
1.5
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
めねじ
標準
おねじ
M3
1.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
1.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M3
2
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
2
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M3
2
おねじ
1個
導電性・帯電防止
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M3
2
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
2
おねじ
1個
導電性・帯電防止
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
めねじ
標準
おねじ
M3
2
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M3
2
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
-
標準 / 誘電
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M3
2X4
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
めねじ
M3
3.5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M3
3.5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M3
3.5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
3.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
おねじ
M3
3.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
-
標準 / 誘電
おねじ
M3
3.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
3.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M3
3.5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M3
3.5X7
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
3.5X7
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
おねじ
M3
3.5X7
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
3.5X7
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M3
3.5X7
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
めねじ
M5
5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M5
5
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
おねじ
M5
5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M5
5
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
めねじ
M5
6
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
6
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M5
6
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
-
標準 / 誘電
おねじ
M5
6
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
6
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
6
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M5
6
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
めねじ
M5
8
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
8
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M5
8
おねじ
1個
導電性・帯電防止
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M5
8
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
8
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
8
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M5
8
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
-
標準
めねじ
M5
10
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
めねじ
M5
10
めねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
フッ素ゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
10
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
めねじ
標準
おねじ
M5
10
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
-
標準 / 誘電
おねじ
M5
10
おねじ
1個
該当なし
平形
パッドネジ付きタイプ
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
めねじ
標準
おねじ
M5
10
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
-
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
10
おねじ
1個
-
[標準] 平形
パッド+ホルダセット
-
ウレタンゴム
-
標準 / 耐寒
おねじ
M5
10
おねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,957円
( 3,253円 )
15日目
2,903円
( 3,193円 )
6日目
3,024円
( 3,326円 )
15日目
918円
( 1,010円 )
6日目
3,120円
( 3,432円 )
15日目
2,957円
( 3,253円 )
15日目
3,242円
( 3,566円 )
15日目
851円
( 936円 )
6日目
991円
( 1,090円 )
6日目
2,957円
( 3,253円 )
9日目
1,096円
( 1,206円 )
6日目
3,093円
( 3,402円 )
6日目
3,649円
( 4,014円 )
15日目
2,943円
( 3,237円 )
6日目
3,093円
( 3,402円 )
15日目
3,024円
( 3,326円 )
6日目
3,202円
( 3,522円 )
15日目
3,310円
( 3,641円 )
15日目
2,943円
( 3,237円 )
15日目
3,011円
( 3,312円 )
15日目
3,187円
( 3,506円 )
15日目
3,378円
( 3,716円 )
6日目
2,943円
( 3,237円 )
9日目
3,079円
( 3,387円 )
6日目
3,187円
( 3,506円 )
6日目
3,133円
( 3,446円 )
6日目
3,649円
( 4,014円 )
15日目
3,649円
( 4,014円 )
15日目
2,943円
( 3,237円 )
40日目
3,024円
( 3,326円 )
6日目
3,202円
( 3,522円 )
15日目
2,875円
( 3,163円 )
15日目
2,930円
( 3,223円 )
15日目
3,202円
( 3,522円 )
15日目
2,875円
( 3,163円 )
6日目
2,930円
( 3,223円 )
6日目
3,079円
( 3,387円 )
6日目
3,052円
( 3,357円 )
15日目
2,875円
( 3,163円 )
15日目
3,202円
( 3,522円 )
6日目
815円
( 897円 )
6日目
2,997円
( 3,297円 )
6日目
2,930円
( 3,223円 )
6日目
3,079円
( 3,387円 )
6日目
3,052円
( 3,357円 )
15日目
2,875円
( 3,163円 )
15日目
3,202円
( 3,522円 )
40日目
815円
( 897円 )
6日目
956円
( 1,052円 )
6日目
2,930円
( 3,223円 )
6日目
3,079円
( 3,387円 )
6日目
3,052円
( 3,357円 )
15日目
2,562円
( 2,818円 )
15日目
2,631円
( 2,894円 )
15日目
2,970円
( 3,267円 )
40日目
422円
( 464円 )
9日目
2,698円
( 2,968円 )
6日目
512円
( 563円 )
9日目
2,794円
( 3,073円 )
6日目
2,767円
( 3,044円 )
15日目

詳細情報

基本情報

PSシリーズコンパクト固定式金具付パッド。
【特長】
・平形パッド
・金具取付ねじ:おねじ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形パッド コンパクト固定式金具付パッド PSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形パッド コンパクト固定式金具付パッド PSシリーズ
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCコンバム(旧:妙徳)SMCSMCコンバム(旧:妙徳)
通常価格422円-402円 -1,328円 -4,939円 -6,351円3,432円 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜
パット種類標準-標準標準標準標準
材質ゴム系-ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト