メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

丸棒用パッド PRシリーズ 保守部品(パッド) PRG

通常単価(税別)
2,780円~3,791円
税込単価
3,058円~4,170円
通常出荷日:6日目

こちらは丸棒用パッド PRシリーズの保守部品であるパッド単体 (PRG)となります。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

色

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
9.5X25
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
9.5X25
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
12.5X23
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
12.5X23
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
15X30
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
15X30
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
32X32
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
32X32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780円
( 3,058円 )
6日目
3,052円
( 3,357円 )
6日目
2,984円
( 3,282円 )
6日目
3,356円
( 3,692円 )
6日目
3,052円
( 3,357円 )
6日目
3,465円
( 3,812円 )
6日目
3,269円
( 3,596円 )
6日目
3,791円
( 4,170円 )
6日目

詳細情報

基本情報

こちらは丸棒用パッド PRシリーズの保守部品であるパッド単体 (PRG)となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒用パッド PRシリーズ 保守部品(パッド) PRGのレビュー
この商品のレビューはありません

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト