メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

丸棒用パッド PRシリーズ 継手付固定式金具付パッド PR□K

通常単価(税別)
3,454円~4,758円
税込単価
3,799円~5,234円
通常出荷日:7日目

こちらはPRシリーズ(丸棒用パッド)の固定式金具付になります。丸棒に特化したパッドのため、吸着面形状が...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

色

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
9.5X25
縦取出し
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
9.5X25
縦取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
12.5X23
縦取出し
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
12.5X23
縦取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
15X30
縦取出し
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
15X30
縦取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
32X32
縦取出し
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
32X32
縦取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
12.5X23
横取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
15X30
横取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
32X32
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704円
( 4,074円 )
7日目
3,997円
( 4,397円 )
7日目
3,910円
( 4,301円 )
7日目
4,302円
( 4,732円 )
7日目
3,997円
( 4,397円 )
7日目
4,410円
( 4,851円 )
7日目
4,215円
( 4,637円 )
7日目
4,758円
( 5,234円 )
7日目
3,454円
( 3,799円 )
7日目
3,584円
( 3,942円 )
7日目
3,747円
( 4,122円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはPRシリーズ(丸棒用パッド)の固定式金具付になります。丸棒に特化したパッドのため、吸着面形状が円筒状のワークに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒用パッド PRシリーズ 継手付固定式金具付パッド PR□Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸棒用パッド PRシリーズ 継手付固定式金具付パッド PR□K
継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)
通常価格3,454円-1,328円 -3,432円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜6日目〜
パット形状丸棒ベローズ多段ベローズ
パット種類ホルダセット標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト