メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
  • 配管継手

    • Rp(G)
  • 色

    • 黒
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 真空取出し方向

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPFO□H

通常単価(税別)
5,856円
税込単価
6,442円
通常出荷日:7日目

こちらはPFOシリーズ(油溝付の平形タイプパッド)のバッファ式回り止め金具付になります。■表面が滑らか...

詳細を確認

型番:

NAPFOTH-20-30-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

NAPFOTH-20-30-Nの仕様・寸法情報

パット形状
[標準] 平形
パット種類
油溝付 / ホルダセット
材質
ゴム系
ゴム系材質
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
配管継手
[Rp(G)] 継手なし(M5)
環境
標準 / 耐寒 / 耐熱
色
[黒] 黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
パッド径(mm)
20
ストローク(mm)
30
真空取出し方向
縦取出し
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NAPFOTH-20-30-N

ゴム系材質

配管継手

色

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
[黒] 黒
-26~120
20
30
縦取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,856円
( 6,442円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはPFOシリーズ(油溝付の平形タイプパッド)のバッファ式回り止め金具付になります。■表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPFO□Hの型番NAPFOTH-20-30-Nのページです。 型番NAPFOTH-20-30-Nに関する仕様情報を記載しております。
油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPFO□Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPFO□H
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格5,856円3,432円 -1,328円 -2,189円 -2,377円 -2,185円 -
通常出荷日7日目6日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
パット形状平形多段ベローズベローズ滑り止め滑り止め滑り止め
パット種類油溝付 / ホルダセット標準標準標準-標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境標準 / 耐寒 / 耐熱標準 / 耐寒 / 耐熱標準 / 耐寒 / 耐熱標準 / 耐油標準 / 耐油標準 / 耐油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました